ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)

通常単価(税別)
40,370円~80,813円
税込単価
44,407円~88,894円
通常出荷日:5日目

【特長】・長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています【材質】・ハイカーボンスチール

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

セット内容

最小発注数量
0042526246067
1880.000
106-0392
サイズピッチ(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、1/4インチ-20、5/16インチ-18、3/8インチ-16、7/16インチ-14、1/2インチ-13、(NF)10-32mm、1/4インチ-28、5/16インチ-24、3/8インチ-24、7/16インチ-20、1/2インチ-20、(NPT)1/8インチ-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル2本、ピッチゲージ18枚組(インチ)、プラスチックケース入り
1個
0042526246401
6450.000
105-5912
サイズピッチ(NC)6-32、8-32、10-24、12-24mm、1/4-20、5/16-18、3/8-16、7/16-14、1/2-13、9/16-12、5/8-11、3/4-10、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、1/2-20、9/16-18、5/8-18、3/4-16、(NPT)1/8-27、1/4-18、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、ピッチゲージ(インチ)18枚組、プラスチックケース入り
1個
0042526263194
1860.000
106-0394
サイズピッチ(メトリック)M4-0.75、M5-0.80、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M12-1.75、(NC)6-32、8-32、10-24mm、1/4インチ-20、5/16インチ-18、3/8インチ-16、7/16インチ-14、1/2インチ-13、(NPT)1/8インチ-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、ピッチゲージ2種(メトリック/インチ)16枚組、プラスチックケース入り
1個
0042526263767
4170.000
105-5914
サイズピッチ(メトリック)M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.25、M12-1.25、M12-1.75、(NC)4-40、6-32、8-32、10-24、12-24mm、1/4-20、5/16-18、3/8-16、7/16-14、1/2-13、(NF)10-32mm、1/4-28、5/16-24、3/8-24、7/16-20、1/2-20、(NPT)1/8-27、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、ピッチゲージ(ミリ)16枚組、ピッチゲージ(インチ)18枚組、プラスチックケース入
1個
0024721263940
5320.000
106-0395
サイズピッチ(メトリック)M3-0.50、M4-0.70、M4-0.75、M5-0.80、M5-0.90、M6-1.00、M7-1.00、M8-1.25、M9-1.00、M9-1.25、M10-1.25、M10-1.50、M11-1.50、M12-1.50、M12-1.75、M14-1.25、M14-2.00、M16-1.50、M16-2.00、M18-1.50、M18-2.50、(BSP)1/8インチ-28、1/4インチ-19、ダイスハンドル2本、タップハンドル3本、ピッチゲージ(メトリック)16枚組、プラスチックケース入り
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,370円
( 44,407円 )
5日目
75,380円
( 82,918円 )
5日目
43,907円
( 48,298円 )
5日目
68,413円
( 75,254円 )
5日目
80,813円
( 88,894円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長寿命で素早いネジ切り作業を実現しています
【材質】
・ハイカーボンスチール

ご注意

  • 作業時は保護グローブや安全メガネなどの保護具を着用下さい。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タップ&ダイスセット(ハイカーボンスチール)
タップダイスセット(NC,NF,NPT)
タップダイスセット(MM/UNC/UNF)
ねじ山修正工具セットタップダイスセット
タップ&ダイスセット
タップ&ダイスセット TDS400
メーカーIRWINエスコエスコライト精機JTCTONE
通常価格40,370円-74,940円14,703円22,437円 -52,010円18,206円
通常出荷日5日目3日目3日目在庫品1日目〜2日目5日目
材質高炭素鋼(ハイカーボンスチール)高炭素鋼(ハイカーボンスチール)アロイスチール---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タップ・ダイスセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト