ファクトリーサプライ用品技術窓口

高性能吸湿剤 EX-300SU EX-300SU

高性能吸湿剤 EX-300SU

通常単価(税別)
53,116円
税込単価
58,428円
通常出荷日:1日目

【特長】・EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。・EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用...

詳細を確認
  • JANコード
    4582416123000
  • トラスココード
    340-1320
  • 横(mm)
    550
  • 縦(mm)
    145
  • 容量(kg)
    18
  • 容量(g/個)
    560
  • 質量(g)
    17000.0

ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。

型番:

EX-300SU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EX-300SUの仕様・寸法情報

JANコード
4582416123000
トラスココード
340-1320
横(mm)
550
縦(mm)
145
容量(kg)
18
容量(g/個)
560
質量(g)
17000.0
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EX-300SU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,116円
( 58,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・EX-DRYは塩化カルシウムを主原料とする乾燥剤です。
・EX-DRYは高性能の乾燥剤で業務用として広く使われております。
【用途】
・金属製品の保管・コンテナ輸送時の湿気によるカビ、サビ、結露の対策・配電盤、制御盤内の除湿に。

ご注意

  • 密閉性を高くしてお使いください。
  • 圧力のかかる環境での使用はお控えください。
  • 使い回しはお控えください。
  • 使用想定期間以上のご使用はお控えください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高性能吸湿剤 EX-300SUの型番EX-300SUのページです。 型番EX-300SUに関する仕様情報を記載しております。
高性能吸湿剤 EX-300SUのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能吸湿剤 EX-300SU
消臭機能付高性能吸湿剤 EX-150DE-F
高性能吸湿剤 EX-DRY
吸湿乾燥剤
天然系 吸湿・乾燥剤 TB9970 50g 300袋入
吸湿乾燥剤 TB9970
メーカー三和三和三和スリーボンドスリーボンドスリーボンド
通常価格53,116円14,854円13,807円 -12,898円 -26,444円19,691円
通常出荷日1日目1日目1日目〜4日目〜4日目1日目
JANコード45824161230004582416122034----
トラスココード340-1320288-4611----
横(mm)550150150---
縦(mm)145240----
容量(kg)18-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デシケーター関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました