17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

装着形警報計 センサー延長棒 1401

装着形警報計 センサー延長棒

通常単価(税別)
35,273円
税込単価
38,800円
通常出荷日:11日目

【特長】・垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場...

詳細を確認
  • トラスココード
    250-9278
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    2840
  • 幅(mm)
    50
  • 質量(g)
    700.000
  • 材質1
    樹脂

型番:

1401
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1401の仕様・寸法情報

トラスココード
250-9278
奥行(mm)
50
高さ(mm)
2840
幅(mm)
50
質量(g)
700.000
材質1
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
1401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,273円
( 38,800円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・垂直方向(上部)・水平方向(横)の手が届かない場所や、出入りできない場所、事前測定が必要な場所での測定に最適です。
・伸縮可能なので未使用時はコンパクトに保管できます。
・センサコード付の遠隔測定な機器を使用時、垂直方向・水平方向の測定時にはセンサ延長棒にコードを固定する事で対応できます。
【用途】
・拡散式測定器での上方向・水平方向の遠隔測定時に。
【材質】
・樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

装着形警報計 センサー延長棒の型番1401のページです。 型番1401に関する仕様情報を記載しております。
装着形警報計 センサー延長棒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装着形警報計 センサー延長棒
装着形酸素・一酸化炭素検知警報計
装着形一酸化炭素検知警報器 CM-9A
携帯形酸素濃度指示警報計 GOA-40D-5
センサー式酸素・二酸化炭素測定器
地下浸透用延長採取管
メーカーガステックガステックガステックガステックガステックガステック
通常価格35,273円112,408円67,509円144,060円65,149円17,261円
通常出荷日11日目8日目2日目19日目8日目11日目
トラスココード250-9278691-5805249-5685249-5678556-3468367-7641
奥行(mm)5021217110615
高さ(mm)28405442133381200
幅(mm)50737715319615
質量(g)700.00077.000601400.0400.0001200.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました