17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

機械用刃物 750BHシリーズ【200個入り】

通常単価(税別)
7,3149,400特別価格
税込単価
8,04510,340特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です・あらゆる...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刃厚

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

高さ(mm)

刃角度(°)

最小発注数量
0.38
81
4901331505294
258-1242
434.000
8.9
24
2パック

200個入り

0.5
99.6
4901331505300
258-1238
1361.000
17.9
35
1パック

200個入り

0.5
50
4901331505317
257-2113
696.000
17.9
35
2パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,3146,986
( 7,685 )
4日目
9,4008,575
( 9,433 )
4日目
7,3146,986
( 7,685 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・国内最大手のカミソリメーカー貝印が手掛ける、高品質かつ抜群の切れ味の機械用刃物です
・あらゆる素材の製造工程において多数採用されております
【用途】
・ウレタン成型でのバリ取りや手作業での切断工程に
【材質】
・刃:炭素工具鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械用刃物 750BHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
機械用刃物 750BHシリーズ
機械用刃物 丸刃 750BHシリーズ
機械用刃物 0.25×18.4×240L 32° 750BH2061
機械用刃物 0.25×18.4×240L 22° 750BH2062
異物混入対策スリットナイフ
異物混入対策フックナイフ
メーカー貝印貝印貝印貝印貝印貝印
通常価格7,314-8,357 -7,3147,31413,64715,622 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目4日目1日目1日目
商品タイプその他その他その他特殊用途カッターカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃替刃替刃替刃替刃本体本体
材質1刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃:炭素工具鋼刃体:ステンレス鋼、本体:ポリプロピレン刃体:ステンレス鋼、本体:PP樹脂(ポリプロピレン)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト