ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG

通常単価(税別)
170,886円
税込単価
187,975円
通常出荷日:7日目

【特長】・ハイスピード生産、温度・空気調整、生産数管理が可能です・専用ハイブリッドフィルムで安心安全の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    緩衝材関連製品
  • 消費電力(kW)
    0.22
  • 電源(V)
    単相100
  • 本体寸法(mm)奥行
    310
  • 本体寸法(mm)高さ
    280
  • 本体寸法(mm)幅
    330
  • 質量(g)
    5000.0
  • トラスココード
    432-3490

ご注意

  • 高温多湿などから避けます。
  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合があります。
  • 専用フィルム以外をご利用による故障などは一切対応しておりません。
  • 専用フィルムは別途ご購入ください。

型番:

AIR-STRONG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AIR-STRONGの仕様・寸法情報

商品タイプ
緩衝材関連製品
消費電力(kW)
0.22
電源(V)
単相100
本体寸法(mm)奥行
310
本体寸法(mm)高さ
280
本体寸法(mm)幅
330
質量(g)
5000.0
トラスココード
432-3490

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
AIR-STRONG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
170,886円
( 187,975円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイスピード生産、温度・空気調整、生産数管理が可能です
・専用ハイブリッドフィルムで安心安全の緩衝材が作り出せます
・ピロータイプからバブルタイプ、キルトタイプ、チューブタイプの専用フィルムがあります
・発泡スチロールなどに比べ減プラに繋がります
・僅かなスペースで製造できる超コンパクトサイズです
・僅か5kgの超軽量を実現しています
【用途】
・バブルタイプやピロータイプのエアー緩衝材製造機
・段ボール内の隙間埋め
・製品保護
・包み保護
・ダンボール内の緩衝材

ご注意

  • 高温多湿などから避けます。
  • 製造上若干のサイズ誤差があります。
  • 予告なしに製品の価格、仕様を変更する場合があります。
  • 専用フィルム以外をご利用による故障などは一切対応しておりません。
  • 専用フィルムは別途ご購入ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアー緩衝材製造機 AIR-STRONGの型番AIR-STRONGのページです。 型番AIR-STRONGに関する仕様情報を記載しております。
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアー緩衝材製造機 AIR-STRONG
エアー緩衝材製造機 クッションハチ
エアークッションフィルム バブル ACB4430
メーカーSANYU PRINTING司化成工業アスカ
通常価格170,886円383,864円7,686円
通常出荷日7日目10日目1日目
商品タイプ緩衝材関連製品緩衝材関連製品気泡緩衝材
消費電力(kW)0.22--
電源(V)単相100--
本体寸法(mm)奥行310--
本体寸法(mm)高さ280--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

緩衝材製造機本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました