ファクトリーサプライ用品技術窓口

曇り止めクロス WTFOG-30【30個入り】

通常単価(税別)
49,132円
税込単価
54,045円
通常出荷日:2日目

【特長】・繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。・プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇り...

詳細を確認
  • 形状
    その他
  • 曇り止め
    有
  • その他
    オプション
  • サイズ(mm)
    155×90
  • JANコード
    4580198989586
  • 質量(g)
    350.000
  • トラスココード
    366-6343
  • 材質1
    リントフリーのマイクロファイバー素材

ご注意

  • 使用できる回数や期間、コーティング効果は使用状況により異なります

型番:

WTFOG-30
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

WTFOG-30の仕様・寸法情報

形状
その他
曇り止め
有
その他
オプション
サイズ(mm)
155×90
JANコード
4580198989586
質量(g)
350.000
トラスココード
366-6343
材質1
リントフリーのマイクロファイバー素材

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
WTFOG-30
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,132円
( 54,045円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・繰り返し使えるクロス状の曇り止めです。
・プラスチック、ポリカーボネート、ガラスのレンズの曇りを防ぎます。
・長持ちするコーティング効果(最長12 時間効果が持続)が特長です。
・6ヵ月もしくは600回使えます。
【材質】
・リントフリーのマイクロファイバー素材

ご注意

  • 使用できる回数や期間、コーティング効果は使用状況により異なります
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

曇り止めクロス WTFOG-30の型番WTFOG-30のページです。 型番WTFOG-30に関する仕様情報を記載しております。
曇り止めクロス WTFOG-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
曇り止めクロス WTFOG-30
ゴーグルケースシングル
フェイスシールド ルックユー専用交換式シールド DS-551 ハーフ
VD-202FT用スペアレンズ
セーフティゴーグル(レンズカバー付) ティアオフレンズセット
二眼型セーフティグラス(塗装用) 替レンズ
メーカー名優アズワンミドリ安全ミドリ安全山本光学トラスコ中山
通常価格49,132円8,649円 -4,342円2,047円2,554円2,166円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
形状その他その他防災面二眼型メガネゴーグル二眼型メガネ
曇り止め有無有有有無
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
サイズ(mm)155×90-----
JANコード4580198989586-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました