ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT

通常単価(税別)
294,954
税込単価
324,449
通常出荷日:8日目

【特長】・高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です。・高精度グ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ねじ切り機(手動タイプ)
  • ねじ切能力
    15A~50A(1/2B~2B)
  • 高さ (mm)
    360
  • 本体・関連商品
    本体
  • 標準付属ダイヘッド
    手動PT1/2~2
  • 標準付属チェーザ
    AT1/2~3/4・AT1~2
  • JANコード
    4991756381450
  • トラスココード
    558-7449
  • 質量(g)
    46000.0
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    鋼材
  • 電源(V)
    100
  • 奥行(mm)
    435
  • 消費電力(W)
    1150
  • 適合ダイヘッド
    20114
  • 適合チェーザ
    89046
  • 電源コード長さ(m)
    2.7
  • 幅(mm)
    570
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    38
  • 手動/電動
    電動

ご注意

  • 標準付属のチェーザは鋼管用です。
  • ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。

型番:

BG50PT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG50PTの仕様・寸法情報

商品タイプ
ねじ切り機(手動タイプ)
ねじ切能力
15A~50A(1/2B~2B)
高さ(mm)
360
本体・関連商品
本体
標準付属ダイヘッド
手動PT1/2~2
標準付属チェーザ
AT1/2~3/4・AT1~2
JANコード
4991756381450
トラスココード
558-7449
質量(g)
46000.0
材質1
アルミ
材質2
鋼材
電源(V)
100
奥行(mm)
435
消費電力(W)
1150
適合ダイヘッド
20114
適合チェーザ
89046
電源コード長さ(m)
2.7
幅(mm)
570
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
38
手動/電動
電動

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG50PT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294,954
( 324,449 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です。
・高精度グリス封入型ボールベアリング採用で主軸のガタつきがなく、精密なねじの切削が可能です。
・2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に適しています。
【用途】
・2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。
【材質】
・アルミ
・鋼材

ご注意

  • 標準付属のチェーザは鋼管用です。
  • ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PTの型番BG50PTのページです。 型番BG50PTに関する仕様情報を記載しております。
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
電動ネジ切リ機EA350XC-2B
ねじ切り機用切削油
塩ビ管切断アタッチメント用パイプサポート
スーパーマチック用 管用テーパーねじ用チェーザ
上水道配管用 ねじ切りオイル白
メーカーアサダエスコMCCコーポレーションMCCコーポレーションアサダアサダ
通常価格294,954531,4605,1316,24921,17614,600
通常出荷日8日目5日目1日目1日目5日目1日目
商品タイプねじ切り機(手動タイプ)ねじ切り機ねじ切り機用切削油パイプバイスねじ切り機用パーツねじ切り機用切削油
ねじ切能力15A~50A(1/2B~2B)1/4B~3B(8A~80A)----
高さ(mm)360405----
本体・関連商品本体本体本体本体本体本体
標準付属ダイヘッド手動PT1/2~2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト