17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

手押しスイーパー シルバーEVプラス

通常単価(税別)
224,449
税込単価
246,894
通常出荷日:10日目

【特長】・特許の無動力バキュームファンを装備しており、面倒なバッテリーメンテナンス不要です。・無動力バ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    スイーパー
  • 仕様
    手押しタイプ
  • 奥行(mm)
    1325
  • 高さ(mm)
    930
  • 幅(mm)
    820
  • 走行方式
    手動歩行式
  • ダストボックス容量(L)
    26
  • 清掃幅(mm)
    700
  • 清掃能力([[M2]]/h)
    2800
  • 質量(g)
    26000.0
  • トラスココード
    459-1275

型番:

4700003
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4700003の仕様・寸法情報

商品タイプ
スイーパー
仕様
手押しタイプ
奥行(mm)
1325
高さ(mm)
930
幅(mm)
820
走行方式
手動歩行式
ダストボックス容量(L)
26
清掃幅(mm)
700
清掃能力([[M2]]/h)
2800
質量(g)
26000.0
トラスココード
459-1275
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
4700003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,449
( 246,894 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特許の無動力バキュームファンを装備しており、面倒なバッテリーメンテナンス不要です。
・無動力バキュームファンとフィルターの効果により、抜群の集じん性能を発揮します。
・清掃幅700mm(サイドブラシ含む)のワイドな清掃能力により、作業性に優れています。
【用途】
・倉庫内清掃。
・屋外・路面清掃。
・特に埃の多い現場での清掃。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手押しスイーパー シルバーEVプラスの型番4700003のページです。 型番4700003に関する仕様情報を記載しております。
手押しスイーパー シルバーEVプラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
手押しスイーパー シルバーEVプラス
手押し式床洗浄機 SC401
手押し式床洗浄機 SC250
業務用カーペットリンスクリーナー Puzzi 10/1
業務用立ち乗り式床洗浄機 ローラーブラシタイプ
回転ノズルガン カーシャーシクリーナー SSC-521-2
メーカー蔵王産業ニルフィスクアドバンスニルフィスクアドバンスケルヒャーケルヒャースーパー工業
通常価格224,4491,048,371496,118184,2882,108,869158,459
通常出荷日10日目4日目5日目2日目19日目8日目
商品タイプスイーパー床洗浄機床洗浄機床洗浄機床洗浄機その他
仕様手押しタイプ手押しタイプ手押しタイプ電動タイプバッテリータイプ手押しタイプ
奥行(mm)1325-----
高さ(mm)930-----
幅(mm)820-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

床洗浄機・ポリッシャーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました