ファクトリーサプライ用品技術窓口

畳収納ボックス ハイタイプ 樹脂上蓋

通常単価(税別)
16,186円
税込単価
17,805円
通常出荷日:8日目

【特長】・腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです・上蓋は汚れに強いPP素材です【用途】・玄関や和室の腰掛...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ボックス型コンテナ
  • 材質(本体)
    その他
  • 外形間口 (mm)
    600
  • 外形奥行 (mm)
    600
  • 外形高さ (mm)
    424
  • 材質1
    座面表生地:樹脂パイプ
  • 材質2
    中材・芯材:発泡ポリエチレン、中質繊維板(MDF)、パーティクルボード
  • 材質3
    本体:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン)
  • 材質4
    底板床面:合成樹脂化粧繊維板(メラミン)

ご注意

  • お客様組み立て品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 色詳細

  • JANコード

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

色

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
-
4531803332372
468-0139
1個
ブラウン
-
4531803332402
468-0125
1個
その他
ナチュラル
4531803332433
468-0132
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,186円
( 17,805円 )
8日目
16,186円
( 17,805円 )
8日目
16,186円
( 17,805円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰掛けやすい高さの畳収納ボックスです
・上蓋は汚れに強いPP素材です
【用途】
・玄関や和室の腰掛に
・休憩室やリビングの小上がりスペースに

ご注意

  • お客様組み立て品です。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

畳収納ボックス ハイタイプ 樹脂上蓋のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
畳収納ボックス ハイタイプ 樹脂上蓋
畳収納ボックス ハイタイプ 天然い草上蓋
収納ボックス ラタン調ボックス
S型コンテナ用フタ(底面強化タイプ)
ヒシ S型コンテナ(底面強化タイプ)
三菱樹脂 S型コンテナ(底面強化タイプ)
メーカーOSHIMAYAOSHIMAYAトラスコ中山ヒシヒシ三菱ケミカル
通常価格16,186円16,186円1,593円2,176円2,409円2,409円
通常出荷日8日目8日目1日目〜1日目1日目1日目〜
商品タイプボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナボックス型コンテナ
材質(本体)その他その他ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)ポリプロピレン(PP)
外形間口(mm)600600375383370370
外形奥行(mm)600600270294282282
外形高さ(mm)42442424542125125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボックス型コンテナカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト