ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

床下収納庫

床下収納庫 6001BDJ
通常単価(税別)
10,405円
税込単価
11,446円
通常出荷日:4日目

【特長】・最もポピュラーな600型です。【材質】・本体:ポリプロピレン・枠:アルミ・樹脂コーナーパーツ...

詳細を確認

型番:

6001BDJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

6001BDJの仕様・寸法情報

横(mm)
616
外形寸法(mm)
616
高さ(mm)
463
縦(mm)
616
色
ブロンズ
壁施工開口寸法(mm)
606
蓋仕上材切断寸法(mm)
587
有効開口寸法(mm)
606
質量(g)
6600.0
トラスココード
139-2432
材質1
本体:ポリプロピレン
材質2
枠:アルミ
材質3
樹脂コーナーパーツ:ナイロン
-
-

型番リスト

表示件数
型番
6001BDJ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,405円
( 11,446円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最もポピュラーな600型です。
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・枠:アルミ
・樹脂コーナーパーツ:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

床下収納庫の型番6001BDJのページです。 型番6001BDJに関する仕様情報を記載しております。
床下収納庫のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
床下収納庫
断熱床下収納庫
高気密・高断熱型床下点検口
X-90階段床下点検口
天井収納はしご 使用天井高2100~2300mm
ダイケン ホーム床点検口 600×600 気密タイプ15mmフロア用ステンカラー
メーカーYPCYPCYPC杉田エースダイケンダイケン
通常価格10,405円17,094円15,198円18,958円 -75,482円8,336円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目4日目
横(mm)616616616---
外形寸法(mm)616616----
高さ(mm)463463182.5---
縦(mm)616616616---
色ブロンズブロンズ----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

点検口カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました