ファクトリーサプライ用品技術窓口

ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)

通常単価(税別)
6,024円
税込単価
6,626円
通常出荷日:11日目

【特長】・発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。・ヘルメット内部に空間が広がり...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    アメリカンタイプ
  • 色
    ホワイト
  • 材質
    ABS樹脂
  • 透明バイザー
    有
  • シールド面・スライダー面
    有
  • 通気孔
    無
  • 衝撃吸収ライナー(KP)
    有
  • 頭囲(cm)
    55.5~60
  • JANコード
    4580118333215
  • 質量(g)
    485.000
  • トラスココード
    361-0628
  • 材質1
    バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
  • 墜落時保護用
    〇
  • タイプ
    テープ内装
  • バイザー色
    オレンジ
  • シールド色
    クリア

型番:

SYA-CS-SFEM-KP-W-O
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SYA-CS-SFEM-KP-W-Oの仕様・寸法情報

商品タイプ
アメリカンタイプ
色
ホワイト
材質
ABS樹脂
透明バイザー
有
シールド面・スライダー面
有
通気孔
無
衝撃吸収ライナー(KP)
有
頭囲(cm)
55.5~60
JANコード
4580118333215
質量(g)
485.000
トラスココード
361-0628
材質1
バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)
墜落時保護用
〇
タイプ
テープ内装
バイザー色
オレンジ
シールド色
クリア

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYA-CS-SFEM-KP-W-O
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,024円
( 6,626円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。
・ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。
・発泡ライナー装着時と比べ温度差-8℃を実現しました。
・柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
【用途】
・飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。
【材質】
・帽体:ABS樹脂
・バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)の型番SYA-CS-SFEM-KP-W-Oのページです。 型番SYA-CS-SFEM-KP-W-Oに関する仕様情報を記載しております。
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(SF内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
ヘルメット SYA-CSVエアロメッシュ(HA2内装 KP付)
SYA-CS型 ヘルメット(シールド面付)クリア
ヘルメット 透明バイザータイプ SYA-C
メーカー山本光学山本光学山本光学山本光学DICプラスチックDICプラスチック
通常価格6,024円6,024円5,860円5,860円7,540円4,717円
通常出荷日11日目11日目11日目11日目1日目1日目
商品タイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプアメリカンタイプ
色ホワイトホワイトホワイトホワイトホワイトホワイト
材質ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
透明バイザー有有有有無有
シールド面・スライダー面有有有有有無
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘルメット本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました