17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセット TD20-400-09

マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセット

通常単価(税別)
382,826円
税込単価
421,109円
通常出荷日:1日目

【特長】・testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。・プローブには...

詳細を確認
  • トラスココード
    255-4481
  • 質量(g)
    935.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    -10~70
  • 幅(mm)
    39
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 測定範囲温度(℃)
    -10~70
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TD20-400-09の仕様・寸法情報

トラスココード
255-4481
質量(g)
935.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
-10~70
幅(mm)
39
分解能温度(℃)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
測定範囲温度(℃)
-10~70
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
382,826円
( 421,109円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo400に無線の16mmベーン式風速プローブが1本セットされています。
・プローブにはダクトの挿入深度が確認できるスケールがついており、ダクト内のポイント測定が効率的に行えます。
・6m/s以上の風速測定には、熱線式よりベーン式センサの方が高精度に測定できます。
【用途】
・ダクト内風速・風量に。
【セット内容】
・testo 400本体、無線16mmベーン式風速プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセットの型番TD20-400-09のページです。 型番TD20-400-09に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(風量・風速) φ16mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) φ100mmベーン式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(風量・風速) マルチプローブセット
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(風量・風速) 温度センサ付ピトー管セット
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格382,826円441,634円280,286円468,599円644,076円303,452円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード255-4481255-4479255-4489255-4494255-4488255-4492
質量(g)935.0004200.0600.000910.0001225.000830.000
奥行(mm)210210210210210210
測定温度範囲(℃)-10~70-20~70-20~70-20~700~500~600
幅(mm)393939393939
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました