ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(暑さ指数)

通常単価(税別)
802,767円
税込単価
883,044円
通常出荷日:1日目

【特長】・WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。・黒球プローブは輻射熱を測定し...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 測定項目
    温度
  • トラスココード
    255-4493
  • 質量(g)
    10000.0
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    0~120
  • 幅(mm)
    39
  • 電源(V)
    ACアダプタ
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-04
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD20-400-04の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
測定項目
温度
トラスココード
255-4493
質量(g)
10000.0
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
0~120
幅(mm)
39
電源(V)
ACアダプタ
分解能温度(℃)
0.1
測定範囲(mg/[[M3]])
95

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-04
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
802,767円
( 883,044円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。
・黒球プローブは輻射熱を測定し、湿球温度と乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。
・気温が上がり、湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため、測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
【用途】
・熱中症対策に。
【セット内容】
・testo400本体、WBGTプローブセット(スタンド・ケース付き)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(暑さ指数)の型番TD20-400-04のページです。 型番TD20-400-04に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(暑さ指数)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(暑さ指数)
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器 多点CO2
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(快適性評価)
マルチ環境計測器(風速・温度・湿度) 本体(差圧センサー付)
メーカーテストーテストーテストーテストーテストーテストー
通常価格802,767円644,076円852,498円280,286円597,701円82,344円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品タイプ関連品関連品関連品風速計関連品風速計
測定項目温度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 圧力 / 気圧 / 熱電対温度
トラスココード255-4493255-4488255-4483255-4489255-4486127-2582
質量(g)10000.01225.0006800.0600.000650.000250
奥行(mm)21021021021021032
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました