ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット

通常単価(税別)
280,286円
税込単価
308,315円
通常出荷日:1日目

【特長】・testo400に熱線式プローブが1本セットされています。・局所排気や空調の微~低風域を高精...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    風速計
  • 測定風速範囲 (m/s)
    0~30
  • 分解能 (m/s)
    0.01
  • 測定項目
    風速 / 温度 / 風量 / 気圧
  • トラスココード
    255-4489
  • 質量(g)
    600.000
  • 奥行(mm)
    210
  • 測定温度範囲(℃)
    -20~70
  • 幅(mm)
    39
  • 分解能(hPa)
    0.1
  • 分解能温度(℃)
    0.1
  • 測定範囲気圧(hPa)
    700~1100
  • 測定範囲(mg/[[M3]])
    95

型番:

TD20-400-07
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TD20-400-07の仕様・寸法情報

商品タイプ
風速計
測定風速範囲(m/s)
0~30
分解能(m/s)
0.01
測定項目
風速 / 温度 / 風量 / 気圧
トラスココード
255-4489
質量(g)
600.000
奥行(mm)
210
測定温度範囲(℃)
-20~70
幅(mm)
39
分解能(hPa)
0.1
分解能温度(℃)
0.1
測定範囲気圧(hPa)
700~1100
測定範囲(mg/[[M3]])
95
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TD20-400-07
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
280,286円
( 308,315円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・testo400に熱線式プローブが1本セットされています。
・局所排気や空調の微~低風域を高精度に測定します。
・testo400本体と各種プローブのセットです。
【用途】
・空調設備点検、局所排気に。
【セット内容】
・testo400本体、有線熱線式風速プローブ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセットの型番TD20-400-07のページです。 型番TD20-400-07に関する仕様情報を記載しております。
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチ環境計測器(風量・風速) 熱線式プローブセット
マルチ環境計測器(空気環境)
マルチ環境計測器(快適性評価)
風速計(風速・温度)多目的クリップ付
SDカード付熱線式風速風量計
風速・風量計(風速・風量・温度)
メーカーテストーテストーテストーテストーA-Gas Japan(旧FUSO)カスタム
通常価格280,286円644,076円597,701円31,126円77,949円43,336円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
商品タイプ風速計関連品関連品風速計風速計風速計
測定風速範囲(m/s)0~300~50~50~5(-20~0℃)、0~10(0~+50℃)0.2~25.00.20~30.00
分解能(m/s)0.010.010.010.010.1℃ / 0.1%RH / 0.1m3/min / 0.1m/s0.01
測定項目風速 / 温度 / 風量 / 気圧風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / CO2 / 気圧 / 照度風速 / 温度 / 湿度 / CO2 / 気圧風速 / 温度風速 / 温度 / 湿度 / 風量 / 熱電対温度風速 / 温度 / 風量
トラスココード255-4489255-4488255-4486335-0631--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました