ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様 UPL-LSC-AC

ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様

通常単価(税別)
20,375円
税込単価
22,413円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型で...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    100
  • ハンドル高さ(mm)
    902
  • 高さ(mm)
    162
  • 長さ(mm)
    720
  • 幅(mm)
    465
  • 質量(g)
    10000.0
  • トラスココード
    249-3307
  • 材質1
    荷台:ポリプロピレン
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 均等荷重(kg)
    150
  • 適合ストッパー
    PL-PB

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

型番:

UPL-LSC-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UPL-LSC-ACの仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
100
ハンドル高さ(mm)
902
高さ(mm)
162
長さ(mm)
720
幅(mm)
465
質量(g)
10000.0
トラスココード
249-3307
材質1
荷台:ポリプロピレン
材質2
キャスター金具:スチール
均等荷重(kg)
150
適合ストッパー
PL-PB
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UPL-LSC-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,375円
( 22,413円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のリブ構造で、たわみに強く軽量です。
・軽量化・耐衝撃性・耐腐食性・耐久性のある一体成型です。
・軽量化と強度のバランスを追い求めた梁の本数です。
・強度を持たせて、同時に頑丈さを演出する梁の角度です。
・滑り止めゴムは標準装備です。
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
【材質】
・荷台:ポリプロピレン
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様の型番UPL-LSC-ACのページです。 型番UPL-LSC-ACに関する仕様情報を記載しております。
ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダンディPシリーズ タイプPL 折りたたみハンドル式 標準(ノイズレスキャスター)抗ウイルスハンドル仕様
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ダンディPシリーズ タイプPA 固定両ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格20,375円34,592円41,190円42,733円32,079円19,159円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
キャスター径(mm)100125125130125100
ハンドル高さ(mm)902968950941954888
高さ(mm)162232232218218147
長さ(mm)720905905935900710
幅(mm)465605605605600450

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました