ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様 UDA-LSC-AC

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

通常単価(税別)
32,079円
税込単価
35,287円
通常出荷日:1日目

【特長】・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。・表面処理は高品質の...

詳細を確認
  • キャスター径(mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm)
    954
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    900
  • 幅(mm)
    600
  • 質量(g)
    26000.0
  • トラスココード
    249-3043
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • タイプ
    全周ゴム
  • 均等荷重(kg)
    300
  • 適合ストッパー
    DA-PB
  • ハンドルタイプ
    全周ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。

型番:

UDA-LSC-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UDA-LSC-ACの仕様・寸法情報

キャスター径(mm)
125
ハンドル高さ(mm)
954
高さ(mm)
218
長さ(mm)
900
幅(mm)
600
質量(g)
26000.0
トラスココード
249-3043
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
タイプ
全周ゴム
均等荷重(kg)
300
適合ストッパー
DA-PB
ハンドルタイプ
全周ゴム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UDA-LSC-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,079円
( 35,287円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様の型番UDA-LSC-ACのページです。 型番UDA-LSC-ACに関する仕様情報を記載しております。
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDH 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDL 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ダンディPシリーズ タイプPA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 折りたたみハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
スチール台車 ダンディDシリーズ(折りたたみハンドル式) サイレントキャスタータイプ
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格32,079円31,652円19,159円34,592円42,733円18,409円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
キャスター径(mm)125125100125130100
ハンドル高さ(mm)954951888968941888
高さ(mm)218218147232218147
長さ(mm)900800710905935710
幅(mm)600500450605605450
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました