ファクトリーサプライ用品技術窓口

スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様

  • 商品タイプ
    運搬車
  • 本体材質
    スチール製
  • 均等荷重 (kg)
    300
  • 本体/オプション
    本体
  • キャスター径(mm)
    125
  • ハンドル高さ(mm)
    933
  • 高さ(mm)
    218
  • 長さ(mm)
    800
  • 幅(mm)
    500
  • キャスター仕様
    自在キャスター、固定キャスター各2個
  • 質量(g)
    22000.0
  • トラスココード
    249-3260
  • 材質1
    フレーム:スチール
  • 材質2
    キャスター金具:スチール
  • 材質3
    車輪:ゴム
  • 適合ストッパー
    DH-PB
  • 仕様
    全周ゴム、マット貼り
  • ハンドルタイプ
    全周ゴム、マット貼り

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

UDH-LS-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UDH-LS-ACの仕様・寸法情報

商品タイプ
運搬車
本体材質
スチール製
均等荷重(kg)
300
本体/オプション
本体
キャスター径(mm)
125
ハンドル高さ(mm)
933
高さ(mm)
218
長さ(mm)
800
幅(mm)
500
キャスター仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
質量(g)
22000.0
トラスココード
249-3260
材質1
フレーム:スチール
材質2
キャスター金具:スチール
材質3
車輪:ゴム
適合ストッパー
DH-PB
仕様
全周ゴム、マット貼り
ハンドルタイプ
全周ゴム、マット貼り

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
UDH-LS-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,107円
( 33,118円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。
・表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。
・全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。
・太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。
・ハンドルに抗ウイルスコーティングを施しております。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内などに。
【材質】
・フレーム:スチール
・キャスター金具:スチール
・車輪:ゴム

ご注意

  • 取扱説明書の使用上の注意点をよく読みご使用してください。
  • 耐荷重以上では使用しないでください。
  • 仕様および外観等は、改良のため予告なく変更することが御座いますのでご了承ください。
  • ハンドルの抗ウイルスコーティングの効果は約3年間持続します。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様の型番UDH-LS-ACのページです。 型番UDH-LS-ACに関する仕様情報を記載しております。
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール台車 ダンディDシリーズ 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)スチール台車 ダンディDシリーズ タイプDA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
(シリーズ統合済み)ダンディDシリーズ タイプDG 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
ステンレス台車 ダンディSシリーズ タイプSA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディXシリーズ タイプXA 固定ハンドル式 抗ウイルスハンドル仕様
プラスチック台車 ダンディPシリーズ タイプPA 固定ステンレスハンドルタイプ
メーカーDANDYDANDYDANDYDANDYDANDYDANDY
通常価格30,107円30,617円57,897円68,106円41,271円34,592円
通常出荷日1日目1日目1日目19日目1日目1日目
商品タイプ運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車運搬車
本体材質スチール製スチール製スチール製ステンレス製樹脂製樹脂製
均等荷重(kg)300300500300300300
本体/オプション本体本体本体本体本体本体
キャスター径(mm)125125200125130125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

固定ハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました