ファクトリーサプライ用品技術窓口

紫外・近赤外分光放射計 MS-711

通常単価(税別)
3,091,501円
税込単価
3,400,651円
通常出荷日:1日目

【特長】・屋外での連続観測が可能です。・紫外から近赤外で分光放射強度が測定可能です。

  • 商品タイプ
    紫外線強度計
  • 測定波長域 (nm)
    300~1700
  • 電源
    AC100~240V
  • トラスココード
    351-0568
  • 質量(g)
    5500.0
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    180
  • 幅(mm)
    320

型番:

MS-711
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MS-711の仕様・寸法情報

商品タイプ
紫外線強度計
測定波長域(nm)
300~1700
電源
AC100~240V
トラスココード
351-0568
質量(g)
5500.0
奥行(mm)
240
高さ(mm)
180
幅(mm)
320

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MS-711
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,091,501円
( 3,400,651円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外での連続観測が可能です。
・紫外から近赤外で分光放射強度が測定可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

紫外・近赤外分光放射計 MS-711の型番MS-711のページです。 型番MS-711に関する仕様情報を記載しております。
紫外・近赤外分光放射計 MS-711のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
紫外・近赤外分光放射計 MS-711
精密全天日射計 MS-80S
ポータブル表面張力計
"ラジエーションシールド付気温計"
EKO “ネオ日射計”
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
メーカーEKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)EKO(英弘精機)アズワン
通常価格3,091,501円438,968円2,399,243円78,733円241,895円392,666円
通常出荷日1日目2日目19日目1日目14日目10日目
商品タイプ紫外線強度計日射計関連品日射計-照度計
測定波長域(nm)300~1700285~3000--285~3000380~780
電源AC100~240V不要AC100V~240V(ACアダプター付)リチウムイオンバッテリー式3.6V/2000mAh(連続約10時間使用可能)不要--
トラスココード351-0568216-7677756-3183455-6518125-6679-
質量(g)5500.0400.00050001200400.000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

環境測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました