17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が10型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

チップソー DORADO-α

通常単価(税別)
32,39164,997
税込単価
35,63071,497
通常出荷日:11日目

【特長】・切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されて...

詳細を確認
  • 弊社商品は再研磨可能です。
  • 一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。
  • 工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

刃厚

(mm)

歯数(山数)

(P)

トラスココード

最高使用回転数(rpm)

質量(g)

最小発注数量
305
3
100
381-0902
4700
1430.000
1個
305
2
120
381-0900
4700
870.000
1個
355
3
100
381-0898
4000
1930.000
1個
355
3
120
381-0908
4000
1940.000
1個
405
3.1
100
381-0901
3600
2620.000
1個
405
2.3
120
381-0906
3600
1810.000
1個
405
3.1
120
381-0907
3600
2630.000
1個
455
3.1
120
381-0897
3200
3300.000
1個
455
3.4
120
381-0903
3200
3690.000
1個
510
3.5
120
381-0899
2800
4790.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,391
( 35,630 )
11日目
35,740
( 39,314 )
11日目
39,318
( 43,250 )
11日目
40,925
( 45,018 )
11日目
43,991
( 48,390 )
11日目
44,210
( 48,631 )
11日目
44,210
( 48,631 )
11日目
55,368
( 60,905 )
11日目
57,778
( 63,556 )
11日目
64,997
( 71,497 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・切断面の仕上がりが良く切断抵抗も比較的小さくバリも少ないので薄肉材の切断に最も多く使用されています。
【用途】
・アルミ切断に。

ご注意

  • 弊社商品は再研磨可能です。
  • 一度使用した工具は、切削時における振れや曲がり、あるいは錆や変形により再生致しかねる場合もありますが、チップソーの特色や刃型を出来る限り忠実に再研磨致します。
  • 工具の品質・形状・寸法・材質・損傷程度等によりご相談させて頂く場合もございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チップソー DORADO-αのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チップソー DORADO-α
“木工用チップソー”
アルミ用チップソー
“板金用チップソー”
チップソー(プラスチック用)
チップソー(一般木工用)
メーカー柳瀬トラスコ中山アイウッドトラスコ中山トラスコ中山マキタ
通常価格32,391-2,120 -3,774 -2,695 -4,576 -7,619
通常出荷日11日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目3日目
内径(mm)25.42020202025.4
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト