17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

百葉箱 専用脚

百葉箱 専用脚

通常単価(税別)
34,577円
税込単価
38,035円
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・百葉箱理振型用脚部です。【用途】・理振型百葉箱の脚部として。【材質】・スチール製

  • 奥行(mm)
    1140
  • 幅(mm)
    120
  • 質量(g)
    16500.0

ご注意

  • オートレベルを使って、水平確認の上、設置をお願いします。
  • ※水平を取れていない場合、百葉箱設置後に扉が開きにくくなったり、柱に負荷がかかりヒビ割れが発生しやすくなります。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

高さ(mm)

トラスココード

材質1

最小発注数量
140
207-5004
スチール製
1個
142
207-5008
スチール
1個
144
207-5025
スチール
1個
146
207-5029
スチール
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,577円
( 38,035円 )
1日目
34,577円
( 38,035円 )
1日目
34,577円
( 38,035円 )
7日目
34,577円
( 38,035円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・百葉箱理振型用脚部です。
【用途】
・理振型百葉箱の脚部として。
【材質】
・スチール製

ご注意

  • オートレベルを使って、水平確認の上、設置をお願いします。
  • ※水平を取れていない場合、百葉箱設置後に扉が開きにくくなったり、柱に負荷がかかりヒビ割れが発生しやすくなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

百葉箱 専用脚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
百葉箱 専用脚
百葉箱(壁掛け型6号)
百葉箱(鉄柱型7号)
百葉箱(特小型5号)
百葉箱(小型)
百葉箱(中型)
メーカー大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業大平産業
通常価格34,577円56,838円100,117円136,112円140,609円 -166,693円 -
通常出荷日1日目〜4日目4日目4日目4日目〜4日目
奥行(mm)1140171453.5720825910
幅(mm)120254510720825910
質量(g)16500.04000.013000.027000.0--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト