17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ネスティングチェア 大型メモ台付き

通常単価(税別)
79,920
税込単価
87,912

【特長】・大型メモ台付きチェアです。・教材とノートPCやタブレットの同時利用可...

詳細情報を確認する
  • 種類
    肘なし
  • 質量(g)
    9960.0
  • 材質1
    背・座カバー:ポリプロピレン
  • 材質2
    座部:ウレタンフォーム
  • 材質3
    脚部:Φ22.2スチールパイプ、Φ60ウレタンキャスター
  • 材質4
    メモ台:PVCバキューム成形板
  • 詳細タイプ
    大型メモ台付き
  • 奥行(mm)
    730
  • 高さ(mm)
    820
  • 座面高さ(mm)
    440
  • 幅(mm)
    574
  • キャスター有無
  • 背面色
    ホワイト
  • 脚色
    シルバー
  • 座奥行(mm)
    430
  • 座幅(mm)
    420
  • 張地
    布地

ご注意

  • 受注品。ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
  • お手入れ時に、シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。
  • 屋外での使用や水ぬれは、さびや故障の原因になりますので、避けて下さい。
  • メモ台取付時にインパクトドライバーは、使用しないでください。破損する恐れがあります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    座面色

    最小発注数量
    4549990841621
    522-7388
    ブルー
    1個
    4549990841638
    522-7389
    グリーン
    1個
    4549990841652
    522-7387
    グレー
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    79,920
    ( 87,912 )
    1日目
    79,920
    ( 87,912 )
    1日目
    79,920
    ( 87,912 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・大型メモ台付きチェアです。
    ・教材とノートPCやタブレットの同時利用可能です。
    ・座面を跳ね上げ収納できます。
    ・2重クッションで座り心地がよく、取り外しもできます。
    ・折りたたんだまま、ネスティングも可能です。
    ・メモ台を左右両側で受けることで高い耐久性を確保しています。
    ・左右対称形状で左利きの方も不自由なく利用可能です。
    【用途】
    ・会社・施設など
    【材質】
    ・背・座カバー:ポリプロピレン
    ・座部:ウレタンフォーム
    ・脚部:22.2φスチールパイプ、60φウレタンキャスター
    ・上張り:布地●メモ台:PVCバキューム成形板

    ご注意

    • 受注品。ご発注後のお客様ご都合でのキャンセルは出来かねます。
    • お手入れ時に、シンナーやアルコール系の溶剤は絶対に使用しないでください。変色や変形の原因になります。
    • 屋外での使用や水ぬれは、さびや故障の原因になりますので、避けて下さい。
    • メモ台取付時にインパクトドライバーは、使用しないでください。破損する恐れがあります。
    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ネスティングチェア 大型メモ台付きのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ネスティングチェア 大型メモ台付き
    オフィスチェア シンフォート
    オフィスチェア BIT-BXシリーズ
    ミーティングチェア MCX-02V
    ミーティングチェア ライタス4(キャスター付) レザー張りタイプ
    セ ミーティングチェア MC-MKTシリーズ 背・座メッシュ樹脂タイプ
    メーカーアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセアイリスチトセ
    通常価格79,92033,50235,53519,49423,34920,300
    通常出荷日1日目1日目1日目7日目1日目9日目
    種類肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし肘なし
    質量(g)9960.08600.010000.05250.04300.03600.0
    材質1背・座カバー:ポリプロピレン座カバー:ポリプロピレン背部・座部:ポリプロピレン(PP)樹脂カバー背部:ポリプロピレン背部:ポリプロピレン(PP)背・座:ポリプロピレン(PP)
    材質2座部:ウレタンフォーム座クッション:モールドウレタンクッション:ポリプロピレン(PP)樹脂芯材、モールドウレタンフォーム座部:ポリプロピレン芯材座部:ポリプロピレン(PP)芯材脚:スチール
    材質3脚部:Φ22.2スチールパイプ、Φ60ウレタンキャスター背:メッシュ脚部:ガラス繊維強化ナイロン+ナイロン双輪キャスタークッション:ウレタンフォームクッション:ウレタンフォームメラミン焼付塗装

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト