17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガステック №3100 ディフュージョンチューブ 31-0343

ガステック №3100 ディフュージョンチューブ

通常単価(税別)
52,159円
税込単価
57,375円
通常出荷日:19日目

【製品仕様】・ガステック №3100 ディフュージョンチューブです。【用途】・単成分用(3本組)。

    型番:

    31-0343
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    【ガステック No.3100 ディフュージョンチューブ】

    • 用途:単成分用(3本組)

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 19日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    31-0343
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    52,159円
    ( 57,375円 )
    19日目

    詳細情報

    基本情報

    【製品仕様】
    ・ガステック №3100 ディフュージョンチューブです。
    【用途】
    ・単成分用(3本組)。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ガステック №3100 ディフュージョンチューブの型番31-0343のページです。 型番31-0343に関する仕様情報を記載しております。
    ガステック №3100 ディフュージョンチューブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガステック №3100 ディフュージョンチューブ
    ガステック №3200 ディフュージョンチューブ
    検知管(ガステック) アンモニア
    ガステック ガス検知管 2L 二酸化炭素
    ガステック ガス検知管 91 ホルムアルデヒド
    ガステック ガス検知管 122 トルエン
    メーカー三商三商アズワン三商三商三商
    通常価格52,159円114,704円2,907円3,560円3,560円3,560円
    通常出荷日19日目8日目4日目8日目4日目4日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    検知管カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト