ファクトリーサプライ用品技術窓口

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)

通常単価(税別)
70,978円
税込単価
78,076円
通常出荷日:19日目

【特長】・屋外(塩害地を含む)で使用できます。・屋内・屋外兼用できます。・点灯方向は直下(鉛直直下)で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    LED照明
  • 仕様
    高天井用
  • 全光束 (lm)
    10800
  • 奥行(mm)
    230
  • 光源色
    昼白色
  • 高さ(mm)
    196
  • 消費電力(W)
    66.2
  • 相当水銀灯(W形)
    水銀ランプ250クラス
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    230
  • 演色性
    Ra80
  • JANコード
    4549873060712
  • 質量(g)
    1500
  • トラスココード
    125-6860
  • 配光角度(°)
    110

ご注意

  • 海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。
  • 断続的に湿度の高い場所や蒸気などが直接あたる場所には設置できません。
  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

型番:

RBME11AMNC1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RBME11AMNC1の仕様・寸法情報

商品タイプ
LED照明
仕様
高天井用
全光束(lm)
10800
奥行(mm)
230
光源色
昼白色
高さ(mm)
196
消費電力(W)
66.2
相当水銀灯(W形)
水銀ランプ250クラス
電源(V)
100
幅(mm)
230
演色性
Ra80
JANコード
4549873060712
質量(g)
1500
トラスココード
125-6860
配光角度(°)
110
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RBME11AMNC1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,978円
( 78,076円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋外(塩害地を含む)で使用できます。
・屋内・屋外兼用できます。
・点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾き設置が可能です。
【用途】
・塩害地域などに。

ご注意

  • 海岸から約300m以上離れた地域に設置してください。
  • 断続的に湿度の高い場所や蒸気などが直接あたる場所には設置できません。
  • 必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)の型番RBME11AMNC1のページです。 型番RBME11AMNC1に関する仕様情報を記載しております。
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 屋外形(塩害対応)
高天井用LEDランプ アームタイプ 特殊環境対応 防湿・防雨形・耐衝撃形
高天井用LED器具 防湿・防雨形(低温・粉じん対応)
高天井用LEDランプ 防湿・防雨形(高温・オイルミスト・粉じん対応)
LED一体型ベース照明 防災用Nu 逆富士タイプ 本体+防災用照明器具ライトユニット
乾電池式LED屋内センサーライト ウォールタイプ
メーカー日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンス日立アプライアンスNECアイリスオーヤマ
通常価格70,978円51,377円124,079円 -171,408円 -35,258円2,705円
通常出荷日19日目25日目19日目19日目1日目1日目
商品タイプLED照明LED照明LED照明LED照明LED照明LED照明
仕様高天井用高天井用高天井用高天井用照明器具照明器具
全光束(lm)1080011500--400040
奥行(mm)230230218---
光源色昼白色昼白色昼白色昼白色(5000K)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました