17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーストックWダイヤル

通常単価(税別)
8,374円
税込単価
9,211円
通常出荷日:4日目

【特長】・2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止が可能です。・付属のワ...

詳細を確認
  • ダイヤル
    4桁
  • ツル径(mm)
    10
  • 幅(mm)
    77
  • B(mm)
    47
  • C(mm)
    38
  • JANコード
    4909314409058
  • 質量(g)
    746.000
  • トラスココード
    438-1168
  • 材質1
    本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、ワイヤー:ステンレス

型番:

N-2362
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

N-2362の仕様・寸法情報

ダイヤル
4桁
ツル径(mm)
10
幅(mm)
77
B(mm)
47
C(mm)
38
JANコード
4909314409058
質量(g)
746.000
トラスココード
438-1168
材質1
本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、ワイヤー:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
N-2362
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,374円
( 9,211円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止が可能です。
・付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現しキーの不正複製を防ぎます。
・施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要です。
・レバーハンドル用のアダプター付きです。
・大容量の収納力でカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能です。
・暗証番号は可変式です。
・ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。
【用途】
・空室管理、建設現場、訪問介護、事務所、店舗等の鍵の管理、受け渡しに
【材質】
・本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、ワイヤー:ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

キーストックWダイヤルの型番N-2362のページです。 型番N-2362に関する仕様情報を記載しております。
キーストックWダイヤルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キーストックWダイヤル
キーストック
キーストック 302102
キーストックBIG 302101
キーストックBIG
キーストックEK
メーカーノムラテックアズワン日本緑十字社日本緑十字社アズワン日本緑十字社
通常価格8,374円4,979円 -6,909円8,980円14,178円8,587円
通常出荷日4日目4日目〜4日目1日目9日目4日目
ダイヤル4桁-----
ツル径(mm)10-----
幅(mm)77-----
B(mm)47-----
C(mm)38-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キーボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました