ファクトリーサプライ用品技術窓口

LED非常用照明器具 直付 LEDEM09821M

LED非常用照明器具 直付

通常単価(税別)
36,838
税込単価
40,522
通常出荷日:5日目

【特長】・停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です...

詳細を確認
  • 光源色
    昼白色
  • 104
  • JANコード
    4974550616010
  • トラスココード
    250-0337
  • カラー
    181
  • タイプ
    低天井用
  • 高さ(mm)
    75
  • 消費電力(W)
    0.8
  • 色温度(K)
    5000
  • 電圧(V)
    100~242
  • 電源(V)
    100V~242V
  • 幅(mm)
    154
  • 明るさ(lm)
    265
  • 一般形
    9形
  • 質量(g)
    830.000
  • 材質1
    本体:SGC
  • 材質2
    カバー:SPC t0.6白
  • 材質3
    レンズ:ガラス

型番:

LEDEM09821M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LEDEM09821Mの仕様・寸法情報

光源色
昼白色
104
JANコード
4974550616010
トラスココード
250-0337
カラー
181
タイプ
低天井用
高さ(mm)
75
消費電力(W)
0.8
色温度(K)
5000
電圧(V)
100~242
電源(V)
100V~242V
幅(mm)
154
明るさ(lm)
265
一般形
9形
質量(g)
830.000
材質1
本体:SGC
材質2
カバー:SPC t0.6白
材質3
レンズ:ガラス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
LEDEM09821M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
36,838
( 40,522 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・停電時に30分間点灯し、その場にいる人々が安全に避難できるように室内や通路を照明する器具です。
・また、別売りのリモコンで複数台の点検を効率的に行えます。
【材質】
・本体:SGC
・カバー:SPC t0.6白
・レンズ:ガラス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LED非常用照明器具 直付の型番LEDEM09821Mのページです。 型番LEDEM09821Mに関する仕様情報を記載しております。
LED非常用照明器具 直付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LED非常用照明器具 直付
安全増防爆形LED照明器具(直付)
高天井用LED照明 RZ180シリーズ 直付タイプ
マグネット付LEDライト 電池式
トラフ1灯型器具 LED40形直管専用
LEDウォールウォッシャー 簡易コントローラー付
メーカー東芝ライテック岩崎電気アイリスオーヤマエスコオーム電機(ライト)トライト
通常価格36,83884,65861,3856,3203,48992,679
通常出荷日5日目4日目39日目2日目5日目1日目
光源色昼白色-----
104-----
JANコード4974550616010-----
トラスココード250-0337-----
カラー181-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

LEDランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト