ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 金型移動用ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし |
|
和コーポレーション 油圧テーブルリフト 180kg 大径車輪 幅広テーブル |
|
エスコ 550×350mm/100kg [足踏式]テーブルリフト |
【特長】・ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。・ユニット型な...
詳細を確認【特長】
・ユニット型油圧式ジャッキを使用しているため、どこでも使用できるリフト台車です。
・ユニット型なので、ジャッキが寿命を迎えた際にジャッキのみの交換が可能です。
・独自開発した人間工学ハンドルで扱いやすく疲れにくい上に、ハンドル高さも現代人に合わせています。
・利き足を選ばない大きなフットペダルで、踏むとジャッキが作動しテーブルが上昇します。
・引き上げ幅で降下速度を調整でき、手を離せば停止する直感設計の安心安全・簡単リリースレバーです。
・フロアロックもしくはキャスターストッパーが標準装備で、作業中の台車走行を防げます。
・パンタグラフ構造のシザーが四点稼働のため、荷重中心付近で支える安全設計です。
【用途】
・工場・物流倉庫・店舗・オフィス内。
【材質】
・フレーム:スチール
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
軽量ハンドリフター(折りたたみハンドルタイプ)交換用キャスター 自在ストッパー付
5通常価格(税別):986円

和コーポレーション
油圧テーブルリフト 150kg 高上昇タイプ
5通常価格(税別):55,922円

をくだ屋技研
手動式リフトテーブルキャデ
5通常価格(税別):36,764円~

スギヤス
ビシャモン リフターBX (手動式) (足踏みペダル式)
0通常価格(税別):61,024円~

トラスコ中山
ハンドリフター 低床タイプ 足踏み油圧式 HLFシリーズ
0通常価格(税別):65,039円~

トラスコ中山
軽量ハンドリフター 折りたたみハンドルタイプ
0通常価格(税別):45,390円~

をくだ屋技研
手動式パワーリフター スタンダードタイプ 積載荷重350~1000kg
0通常価格(税別):205,205円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置付
0通常価格(税別):102,326円~

トラスコ中山
ハンドリフター(足踏み油圧式) 早送り装置なし
0通常価格(税別):50,104円~