17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクリアクションアーム スライドタイプ DRA-SL-650

トルクリアクションアーム スライドタイプ

通常単価(税別)
186,791円
税込単価
205,470円
通常出荷日:5日目

【特長】・電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。・ねじ締めの反力を軽減さ...

詳細を確認
  • 適合機種
    デルボ全機種
  • 最大ドライバ重量(kg)
    1.0
  • 適合ドライバー径(mm)
    30~52
  • JANコード
    4992338761349
  • 質量(g)
    5670.0
  • トラスココード
    250-6183
  • アーム長さ(mm)
    441~691
  • シャフト長さ(mm)
    441~691
  • 主柱径(mm)
    86
  • 主柱高さ(mm)
    550
  • 可動範囲(mm)
    R400~R650
  • 取付け工具外径(mm)
    φ30~φ52

型番:

DRA-SL-650
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DRA-SL-650の仕様・寸法情報

適合機種
デルボ全機種
最大ドライバ重量(kg)
1.0
適合ドライバー径(mm)
30~52
JANコード
4992338761349
質量(g)
5670.0
トラスココード
250-6183
アーム長さ(mm)
441~691
シャフト長さ(mm)
441~691
主柱径(mm)
86
主柱高さ(mm)
550
可動範囲(mm)
R400~R650
取付け工具外径(mm)
φ30~φ52

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
DRA-SL-650
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,791円
( 205,470円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動ドライバー「デルボ」に取り付けて使用するドライバースタンドです。
・ねじ締めの反力を軽減させることが可能です。
・ねじ締め作業の軽減ならびに安定性、信頼性が向上します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクリアクションアーム スライドタイプの型番DRA-SL-650のページです。 型番DRA-SL-650に関する仕様情報を記載しております。
トルクリアクションアーム スライドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクリアクションアーム スライドタイプ
トルクリアクションアーム スイングタイプ
スライド卓上マルノコスタンド
レバーソケット VRUタイプ
レバーソケット HRUタイプ
レバーソケット MRUタイプ
メーカー日東工器日東工器SK-11TONETONETONE
通常価格186,791円131,381円13,369円38,953円 -19,985円 -18,971円 -
通常出荷日5日目5日目3日目5日目5日目5日目
適合機種デルボ全機種デルボ全機種----
最大ドライバ重量(kg)1.01.0----
適合ドライバー径(mm)30~5230~52----
JANコード49923387613494992338761332----
質量(g)5670.05670.0----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました