17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010" MB2S-1010SA-2M-CG

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"

通常単価(税別)
546,643
税込単価
601,307
通常出荷日:19日目

【特長】・X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。・エアー不要の...

詳細を確認
  • ストローク(mm)
    最大約8
  • テーブル寸法(mm)
    200×217.5×228
  • 奥行(mm)
    217.5
  • 高さ(mm)
    228
  • 最大打刻寸法(mm)
    100×100
  • シャンパンゴールド
  • 幅(mm)
    200
  • 文字サイズ(mm)
    設定可能0.1~100
  • 質量(g)
    7200.0
  • トラスココード
    169-5680

型番:

MB2S-1010SA-2M-CG
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MB2S-1010SA-2M-CGの仕様・寸法情報

ストローク(mm)
最大約8
テーブル寸法(mm)
200×217.5×228
奥行(mm)
217.5
高さ(mm)
228
最大打刻寸法(mm)
100×100
シャンパンゴールド
幅(mm)
200
文字サイズ(mm)
設定可能0.1~100
質量(g)
7200.0
トラスココード
169-5680

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB2S-1010SA-2M-CG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546,643
( 601,307 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・X軸100mm×Y軸100mmの大きな刻印エリアを持つデスクトップ刻印機です。
・エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
・インラインにも組込可能です。
【用途】
・金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"の型番MB2S-1010SA-2M-CGのページです。 型番MB2S-1010SA-2M-CGに関する仕様情報を記載しております。
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"
電動型刻印機 MarkinBOX 1010
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010" 深打刻仕様
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
電動刻印機 Patmark-desktop
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格546,643592,272637,901 -501,012428,917365,036
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目11日目
ストローク(mm)最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8
テーブル寸法(mm)200×217.5×228-----
奥行(mm)217.5217.5217.573297124
高さ(mm)228228228190334316
最大打刻寸法(mm)100×100100×100100×10033×1550×5033×15

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト