ファクトリーサプライ用品技術窓口

デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリー PM-5-3

デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリー

通常単価(税別)
62,257円
税込単価
68,483円
通常出荷日:11日目

【特長】・東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。・2~3時間の連続稼働が可能です...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    119
  • 高さ(mm)
    82
  • 電圧(V)
    25.2
  • 幅(mm)
    76
  • 容量(Ah)
    3.0
  • 質量(g)
    900.000
  • トラスココード
    169-5717

ご注意

  • 電池パックメーカーの都合により仕様が変更される場合がありますのでご了承下さい。

型番:

PM-5-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PM-5-3の仕様・寸法情報

奥行(mm)
119
高さ(mm)
82
電圧(V)
25.2
幅(mm)
76
容量(Ah)
3.0
質量(g)
900.000
トラスココード
169-5717
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
PM-5-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,257円
( 68,483円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・東京彫刻製刻印機Patmarkシリーズの予備バッテリーです。
・2~3時間の連続稼働が可能です。

ご注意

  • 電池パックメーカーの都合により仕様が変更される場合がありますのでご了承下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリーの型番PM-5-3のページです。 型番PM-5-3に関する仕様情報を記載しております。
デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリー
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
電動刻印機 Patmark-desktop
手打刻印ハンドル
グラボテック 卓上型刻印機
数字刻印セット
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINAmacho(尼崎彫刻工業)グラボテックトラスコ中山
通常価格62,257円467,731円531,342円7,138円879,418円3,606円 -
通常出荷日11日目11日目19日目1日目〜19日目1日目〜
奥行(mm)119124297---
高さ(mm)82316334---
電圧(V)25.2AC100~240/電池パック(25.2V 3.0Ah)AC100~240---
幅(mm)76-----
容量(Ah)3.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました