17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

レーザーマーカー MarkinLASE Portable type

通常単価(税別)
1,450,000
税込単価
1,595,000
通常出荷日:1日目

【特長】・ミニエンクロージャーとも呼べるポータブルユニットです。・コントローラーから約2Mの範囲で可動...

詳細を確認

ご注意

  • ご使用になる場合は、レーザー光用遮光メガネが必要です。

型番:

ML-B-20-BASE-PTL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ML-B-20-BASE-PTLの仕様・寸法情報

商品タイプ
レーザーマーカー刻印
文字サイズ(mm)
1~100
最大打刻寸法(mm)
100×100
電圧(V)
単相100~240
質量(g)
13000.0
トラスココード
517-9215

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-B-20-BASE-PTL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,450,000
( 1,595,000 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニエンクロージャーとも呼べるポータブルユニットです。
・コントローラーから約2Mの範囲で可動可能です。
・ワーク接地用センサーが標準装備されているので、安全なマーキング作業が行えます。

ご注意

  • ご使用になる場合は、レーザー光用遮光メガネが必要です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザーマーカー MarkinLASE Portable typeの型番ML-B-20-BASE-PTLのページです。 型番ML-B-20-BASE-PTLに関する仕様情報を記載しております。
レーザーマーカー MarkinLASE Portable typeのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レーザーマーカー MarkinLASE Portable type
レーザーマーカー MarkinLASE Enclosure type
レーザーマーカー MarkinLASE Class4 type
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
電動刻印機 Patmark-desktop
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格1,450,0001,700,0001,300,000501,012365,036428,917
通常出荷日1日目1日目1日目19日目11日目19日目
商品タイプレーザーマーカー刻印レーザーマーカー刻印レーザーマーカー刻印電動刻印電動刻印電動刻印
文字サイズ(mm)1~1001~1001~1001~151~151~50
最大打刻寸法(mm)100×100100×100100×10033×1533×1550×50
電圧(V)単相100~240単相100~240単相100~240AC100~200AC100~240/電池パック(25.2V 3.0Ah)AC100~240
質量(g)13000.042500.010000.04200.04500.010000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト