17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 3315S" 専用スタンド COM-2-7-3315S

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 3315S" 専用スタンド

通常単価(税別)
155,140
税込単価
170,654
通常出荷日:19日目

【特長】・MarkinBOXシリーズ専用のスタンドです。・高さの調節が必要なワークや、銘板への打刻に最...

詳細を確認
  • テーブル寸法(mm)
    200×217.5×544.5
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    573
  • 幅(mm)
    220
  • 質量(g)
    7000.0
  • トラスココード
    169-5721

型番:

COM-2-7-3315S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

COM-2-7-3315Sの仕様・寸法情報

テーブル寸法(mm)
200×217.5×544.5
奥行(mm)
300
高さ(mm)
573
幅(mm)
220
質量(g)
7000.0
トラスココード
169-5721

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
COM-2-7-3315S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
155,140
( 170,654 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MarkinBOXシリーズ専用のスタンドです。
・高さの調節が必要なワークや、銘板への打刻に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 3315S" 専用スタンドの型番COM-2-7-3315Sのページです。 型番COM-2-7-3315Sに関する仕様情報を記載しております。
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 3315S" 専用スタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 3315S" 専用スタンド
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"
デジタル手打刻印機"Patmark(R)-mini" スペアバッテリー
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
電動型刻印機 MarkinBOX 1010
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010" 深打刻仕様
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格155,140546,64345,000501,012592,272637,901 -
通常出荷日19日目19日目11日目19日目19日目19日目
テーブル寸法(mm)200×217.5×544.5200×217.5×228----
奥行(mm)300217.511973217.5217.5
高さ(mm)57322882190228228
幅(mm)22020076--200
質量(g)7000.07200.0900.0004200.014200.0-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト