17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動型刻印機 MarkinBOX 3315S

通常単価(税別)
501,012
税込単価
551,113
通常出荷日:19日目

【特長】・ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電動刻印
  • 文字サイズ (mm)
    1~15
  • 幅 (mm)
    116
  • ストローク(mm)
    最大約8
  • 奥行(mm)
    73
  • 高さ(mm)
    190
  • 最大打刻寸法(mm)
    33×15
  • 電圧(V)
    AC100~200
  • 質量(g)
    4200.0

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

最小発注数量
ブラック
169-4187
1個
ブルー
169-4186
1個
グリーン
169-4189
1個
レッド
169-4188
1個
シルバー
169-4190
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
501,012
( 551,113 )
19日目
501,012
( 551,113 )
19日目
501,012
( 551,113 )
19日目
501,012
( 551,113 )
19日目
501,012
( 551,113 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブル性を重視した打刻エリアX軸80mm×Y軸20mmの大きな刻印エリアを持つミドルサイズドットマーカーです。
・エアー不要の電気式で場所を選ばず、簡単に刻印作業ができます。
・インラインにも組込可能です。
【用途】
・金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動型刻印機 MarkinBOX 3315Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動型刻印機 MarkinBOX 3315S
電動型刻印機 MarkinBOX 1010
電動刻印機 Patmark-desktop
デジタル手打刻印機 Patmark(R) バッテリーセット
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010"
トーチョーマーキン 電動型刻印機"MarkinBOX 1010" 深打刻仕様
メーカーTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKINTORCHO MERKIN
通常価格501,012592,272428,917365,036546,643637,901 -
通常出荷日19日目19日目19日目11日目19日目19日目
商品タイプ電動刻印電動刻印電動刻印電動刻印--
文字サイズ(mm)1~151~1001~501~15--
幅(mm)116200245.5221--
ストローク(mm)最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8最大約8
奥行(mm)73217.5297124217.5217.5

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

刻印・ポンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト