ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃

超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃 IUR630-0500-0200-01000
通常単価(税別)
9,715
税込単価
10,687

【特長】・高硬度材に最適です、粗加工から仕上げ加工までに対応します。【用途】・...

詳細情報を確認する
  • コーナR(mm)
    0.2
  • 刃数
    6
  • 質量(g)
    21.000
  • トラスココード
    495-3157
  • コーティング
    ion Depo Type U
  • 切削径DC(mm)
    5
  • 最大切込みAPMX(mm)
    10
  • 機能長さLF(mm)
    50
  • 刃数ZEFP(枚)
    6
  • シャンク径DCON(mm)
    6
  • ねじれ角FHA(°)
    30

型番:

IUR630-0500-0200-01000
解除
    数量:

    IUR630-0500-0200-01000の仕様・寸法情報

    コーナR(mm)
    0.2
    刃数
    6
    質量(g)
    21.000
    トラスココード
    495-3157
    コーティング
    ion Depo Type U
    切削径DC(mm)
    5
    最大切込みAPMX(mm)
    10
    機能長さLF(mm)
    50
    刃数ZEFP(枚)
    6
    シャンク径DCON(mm)
    6
    ねじれ角FHA(°)
    30
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    IUR630-0500-0200-01000
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,715
    ( 10,687 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・高硬度材に最適です、粗加工から仕上げ加工までに対応します。
    【用途】
    ・被削材:ステンレス鋼、ダイス鋼、ハイス鋼用。
    ・適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃の型番IUR630-0500-0200-01000のページです。 型番IUR630-0500-0200-01000に関する仕様情報を記載しております。
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 6枚刃
    超硬 ion Depo Type U ラジアスエンドミル 4枚刃
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 6枚刃
    超硬 HARD STAR Type A ラジアスエンドミル 4枚刃
    XCPシリーズ超硬ラジアスエンドミル 調質鋼・高硬度鋼加工用・6枚刃/レギュラータイプ
    3枚刃スクエアエンドミル アルミ用不等リードタイプ SBS3U-R-A
    メーカーTOWATOWATOWATOWAミスミタンガロイ
    通常価格9,7158,3759,7158,375-3,650 -
    通常出荷日5日目5日目11日目11日目在庫品1日目〜1日目
    コーナR(mm)0.20.20.20.2--
    刃数6464--
    質量(g)21.00019.90021.00019.900--
    トラスココード495-3157495-4733495-6210496-0927--
    コーティングion Depo Type Uion Depo Type UHARD STAR Type AHARD STAR Type A--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    超硬ラジアスエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました