ファクトリーサプライ用品技術窓口

スクイジー エクセレイターセット3.0

通常単価(税別)
12,273円
税込単価
13,500円
通常出荷日:5日目

【特長】・エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるス...

詳細を確認
  • 商品タイプ1
    ドライワイパー
  • 幅 (mm)
    550
  • 商品タイプ2
    組合せ商品
  • JANコード
    4580280083581
  • 質量(g)
    227.000
  • トラスココード
    362-4661
  • 材質1
    ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE
  • 材質2
    チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM

型番:

M00064
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

M00064の仕様・寸法情報

商品タイプ1
ドライワイパー
幅(mm)
550
商品タイプ2
組合せ商品
JANコード
4580280083581
質量(g)
227.000
トラスココード
362-4661
材質1
ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE
材質2
チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
M00064
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,273円
( 13,500円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エクセレイターハンドル2.0、リクイディターチャンネル3.0がセットになった、すぐに使えるスターターセットです
・ハンドルはヘッドの角度がマイナス方向にも調節可能になり、作業できる範囲がグーンと広くなりました
・リクイディターチャンネル3.0は、クリップ上部のカーブを緩くすることによりラバーがちぎれたり破れたりしにくくなりました
【材質】
・ハンドル:ポリプロピレン、POM、TPE
・チャンネル:アルミニウム、天然ゴム、SBR、POM

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクイジー エクセレイターセット3.0の型番M00064のページです。 型番M00064に関する仕様情報を記載しております。
スクイジー エクセレイターセット3.0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクイジー エクセレイターセット3.0
伸縮ポール エクステンションポール
デッキブラシ TN
プロワイパーR
PVAスポンジワイパー
AC3-637 通水ガラスワイパー
メーカーMOREMANMOREMANテラモトテラモト山崎産業アズマ工業
通常価格12,273円28,713円2,008円957円3,025円2,822円
通常出荷日5日目5日目1日目1日目1日目2日目
商品タイプ1ドライワイパードライワイパーデッキブラシドライワイパードライワイパードライワイパー
幅(mm)550-173300270-
商品タイプ2組合せ商品-本体本体本体本体
JANコード45802800835815412228461214----
質量(g)227.0001900.000----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました