ファクトリーサプライ用品技術窓口

プロジェクターカート CP-100

  • 商品タイプ
    オプション
  • 詳細タイプ
    プロジェクターカート
  • トラスココード
    525-6711
  • 質量(g)
    16600.0
  • 本体寸法(mm)奥行
    550~695
  • 本体寸法(mm)高さ
    700~900
  • 本体寸法(mm)幅
    500
  • 色
    オフホワイト
  • 耐荷重(kg)
    天板10(スライド5)
  • 天板寸法奥行(mm)
    400~695
  • 天板寸法幅(mm)
    500

型番:

CP-100
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CP-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
オプション
詳細タイプ
プロジェクターカート
トラスココード
525-6711
質量(g)
16600.0
本体寸法(mm)奥行
550~695
本体寸法(mm)高さ
700~900
本体寸法(mm)幅
500
色
オフホワイト
耐荷重(kg)
天板10(スライド5)
天板寸法奥行(mm)
400~695
天板寸法幅(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
CP-100
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,908円
( 87,899円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽くて移動が簡単に行なえるプロジェクターカートです
・引出し式のテーブルは必要な時に引き出せ、パソコンの操作や資料台などとして使用できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プロジェクターカート CP-100の型番CP-100のページです。 型番CP-100に関する仕様情報を記載しております。
プロジェクターカート CP-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プロジェクターカート CP-100
手動スクリーン 80・100・120型
100型 電動巻上式スクリーン
100/120/123/153/173/203型スクリーン
薄型ディスプレイハンガー・小型プロジェクターハンガー用部品
80型 電動巻上式スクリーン
メーカーOS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)OS(オーエス)杉田エースOS(オーエス)
通常価格79,908円83,332円 -200,102円67,400円 -2,856円 -185,701円
通常出荷日7日目1日目8日目8日目7日目8日目
商品タイプオプションスクリーンプロジェクタースクリーンプロジェクタープロジェクター
詳細タイププロジェクターカート-----
トラスココード525-6711-----
質量(g)16600.0-----
本体寸法(mm)奥行550~695-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました