ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ソファーユニット Salona

通常単価(税別)
58,493
税込単価
64,342
通常出荷日:19日目

【特長】・リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です・脚を引きやすい形状にし...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

RC1501SFB-BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RC1501SFB-BKの仕様・寸法情報

種類
その他
トラスココード
166-4233
質量(g)
13300.0
材質1
張地:布張り
材質2
脚部:スチール丸パイプ塗装仕上
グリーン購入法適合品
適合
ブラック
タイプ
背付
奥行(mm)
590
間口(mm)
590
座高(mm)
420
幅(mm)
590
脚部
420
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RC1501SFB-BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,493
( 64,342 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リラックス感を保ちながらもH720のテーブルでも作業しやすい設計です
・脚を引きやすい形状にしており、立ち上がりやすさにも配慮しています
【材質】
・張地:布張り
・脚部:スチール丸パイプ塗装仕上

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソファーユニット Salonaの型番RC1501SFB-BKのページです。 型番RC1501SFB-BKに関する仕様情報を記載しております。
ソファーユニット Salonaのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソファーユニット Salona
ナイキ 片袖デスク NED116B-AWH
ナイキ 平デスク NED128F-AWH
ナイキ 平デスク NED086F-AWH
飛沫対策用サイドパネル(共通)
脇デスク 間口(mm) 400
メーカーナイキナイキナイキナイキナイキナイキ
通常価格58,49367,27147,72841,01138,212 -43,981 -
通常出荷日19日目96日目91日目91日目96日目4日目
種類その他片袖
トラスココード166-4233145-7016----
質量(g)13300.043500.029000.019000.05600.027000.0
材質1張地:布張り---上部:アクリル透明・下部:布張り(ピンナップ可)スチール(粉体塗装)
材質2脚部:スチール丸パイプ塗装仕上-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト