17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス検知器HT-4300用専用センサ HT-4302

ガス検知器HT-4300用専用センサ

通常単価(税別)
40,598円
税込単価
44,658円
通常出荷日:5日目

【特長】・ガス検知器HT-4300用のセンサです。

  • トラスココード
    244-2489
  • 奥行(mm)
    25
  • 高さ(mm)
    135
  • 幅(mm)
    50
  • 検知対象
    メタン
  • 対象ガス
    CH4
  • 質量(g)
    10.000
  • 測定範囲(ppm)
    0~22000
  • 分解能(ppm)
    1
  • 検知範囲
    0~22000ppm

型番:

HT-4302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HT-4302の仕様・寸法情報

トラスココード
244-2489
奥行(mm)
25
高さ(mm)
135
幅(mm)
50
検知対象
メタン
対象ガス
CH4
質量(g)
10.000
測定範囲(ppm)
0~22000
分解能(ppm)
1
検知範囲
0~22000ppm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
HT-4302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,598円
( 44,658円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ガス検知器HT-4300用のセンサです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス検知器HT-4300用専用センサの型番HT-4302のページです。 型番HT-4302に関する仕様情報を記載しております。
ガス検知器HT-4300用専用センサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス検知器HT-4300用専用センサ
ガス検知器 HT-4300
燃焼排ガス分析計 HT-1300Z-TYPEA
燃焼排ガス分析計 標準タイプ
燃焼排ガス分析計
赤外線センサ
メーカーホダカホダカホダカホダカホダカアサダ
通常価格40,598円95,846円405,427円269,675円131,814円 -33,228円
通常出荷日5日目2日目4日目4日目6日目4日目
トラスココード244-2489244-2485125-6468125-6469--
奥行(mm)25256060150-
高さ(mm)13513521021035-
幅(mm)5050808080-
検知対象メタン-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました