ファクトリーサプライ用品技術窓口

ICカードタッチレスロッカー NTLシリーズ

通常単価(税別)
412,673円
税込単価
453,940円
通常出荷日:1日目

【特長】・ICカードで扉を開閉、非接触で荷物の出し入れを可能にします。【材質】・亜鉛メッキ鋼板(アクリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    675
  • 奥行(mm)
    300
  • 高さ(mm)
    885
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    280
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    253
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    125
  • タイプ
    スタンダード卓上スタイル 2列、左3段右5段
  • 鍵タイプ
    ICカード
  • 最大積載量(kg/台)
    20
  • 色
    クリアホワイト
  • 質量(g)
    30000.0
  • トラスココード
    533-4167
  • 材質1
    亜鉛メッキ鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

NTL-S08
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NTL-S08の仕様・寸法情報

商品タイプ
保管庫
間口(mm)
675
奥行(mm)
300
高さ(mm)
885
1マス有効内寸(mm)奥行
280
1マス有効内寸(mm)間口
253
1マス有効内寸(mm)高さ
125
タイプ
スタンダード卓上スタイル 2列、左3段右5段
鍵タイプ
ICカード
最大積載量(kg/台)
20
色
クリアホワイト
質量(g)
30000.0
トラスココード
533-4167
材質1
亜鉛メッキ鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NTL-S08
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
412,673円
( 453,940円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ICカードで扉を開閉、非接触で荷物の出し入れを可能にします。
【材質】
・亜鉛メッキ鋼板(アクリル樹脂焼付塗装)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ICカードタッチレスロッカー NTLシリーズの型番NTL-S08のページです。 型番NTL-S08に関する仕様情報を記載しております。
ICカードタッチレスロッカー NTLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ICカードタッチレスロッカー NTLシリーズ
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
パーソナルロッカー WPL1290シリーズ
樹脂製物置エクセレンス 5段
ヨドガレージ ラヴィージュ VGC-3059H
工具キャビネット DX型(ホワイト)用パンチングパネル
メーカー仁張工作所仁張工作所トラスコ中山KETER(ケーター社)ヨドコウ(淀川製鋼所)トラスコ中山
通常価格412,673円13,970円150,988円27,577円487,524円30,044円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目11日目18日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫パーツ
間口(mm)6754009006503003881
奥行(mm)3004004674505921551
高さ(mm)885400112318202589700
1マス有効内寸(mm)奥行280375----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト