17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラウンドスリング"マルチスリングLIGHT"(両端アイ形)

ラウンドスリング"マルチスリングLIGHT"(両端アイ形)

通常単価(税別)
63,726円~118,314円
税込単価
70,099円~130,145円
通常出荷日:19日目

【特長】・高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。・軽量のため少人数でも作業ができ...

詳細を確認
  • 材質1
    芯:高強力ポリエチレン
  • 材質2
    表面布:ナイロン
  • 全長(m)
    3
  • 表面布カラー
    紺

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

JANコード

ベルト寸法(mm)幅×厚さ

最大使用荷重(t)

最小発注数量
160-6559
5400.0
4902043875095
100×20
10
1個
160-6578
6600.0
4902043875286
140×25
16
1個
160-6597
8100.0
4902043875477
175×25
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,726円
( 70,099円 )
19日目
94,769円
( 104,246円 )
19日目
118,314円
( 130,145円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高強力ポリエチレンを使用した細くて軽いラウンドスリングです。
・軽量のため少人数でも作業ができ、作業時間の短縮が可能です。
・ワイヤ等のように癖がつかず軽量で柔らかいため作業性が向上します。
・ワイヤー等の金属素線ヒゲによるケガのリスクがありません。
【用途】
・重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。
【材質】
・芯:高強力ポリエチレン
・表面布:ナイロン

ご注意

  • 角張った吊り荷は補強筒を使用、100℃以下で使用、強酸等化学薬品は使用禁止です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラウンドスリング"マルチスリングLIGHT"(両端アイ形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラウンドスリング"マルチスリングLIGHT"(両端アイ形)
マルチスリング HN形 エンドレス形 0.5t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 2.0t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 1.6t
耐熱用マルチスリング TFN形 エンドレス形 3.2t
メーカーシライシライシライシライシライシライ
通常価格63,726円-2,908円10,012円 -15,883円 -13,181円 -21,980円 -
通常出荷日19日目1日目9日目〜8日目〜8日目〜8日目〜
材質1芯:高強力ポリエチレン心体:ポリエステル心体:アラミド心体:アラミド心体:アラミド心体:アラミド
材質2表面布:ナイロン-----
全長(m)3-----
表面布カラー紺灰白白白白

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラウンドスリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト