17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml

通常単価(税別)
26,792
税込単価
29,471
通常出荷日:11日目

【特長】・ナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着剤します。・対湿熱性が求められる用途に最適です。・ナ...

詳細を確認
  • 商品種類
    接着剤2液タイプ
  • JANコード
    4550309214548
  • トラスココード
    555-1958
  • 可使時間(分)
    10
  • 容量(ml)
    490
  • 質量(g)
    761.000
  • 材質1
    主成分:アクリル樹脂
  • 適合ノズル
    EPX STAR H/O/NOZ(ミキシングノズル 490ml用)
  • 適合ガン
    EPX 200-400 M/APP(200/400/490ml用アプリケーター)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

型番:

DP8910NS-490ML
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP8910NS-490MLの仕様・寸法情報

商品種類
接着剤2液タイプ
JANコード
4550309214548
トラスココード
555-1958
可使時間(分)
10
容量(ml)
490
質量(g)
761.000
材質1
主成分:アクリル樹脂
適合ノズル
EPX STAR H/O/NOZ(ミキシングノズル 490ml用)
適合ガン
EPX 200-400 M/APP(200/400/490ml用アプリケーター)

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
DP8910NS-490ML
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,792
( 29,471 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナイロン(ポリアミド)に構造用強度で接着剤します。
・対湿熱性が求められる用途に最適です。
・ナイロンとアルミニウムやステンレスなど異種素材の接着も可能です。
【用途】
・ナイロン(ポリアミド)、金属などの接着。
【材質】
・主成分:アクリル樹脂

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490mlの型番DP8910NS-490MLのページです。 型番DP8910NS-490MLに関する仕様情報を記載しております。
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
二液混合型アクリル接着剤 DP8910NS ブラック 490ml
Scotch-Weld EPX接着剤 クリア 48.5ml
オートミックス(TM) パネルボンド 8115
スコッチウェルド メタルグリップ専用ノズル
スコッチ・ウェルド(TM) EPX(TM) 二液アクリル系接着剤
二液性エポキシ樹脂接着剤(軟質塩ビ用)
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーボンド
通常価格26,7923,32411,6863263,1402,758
通常出荷日11日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品種類接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ-接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ接着剤2液タイプ
その他-クリーム
JANコード4550309214548454939590673445503091126394901690475177--
トラスココード555-1958161-5935835-8889324-1831--
可使時間(分)101045---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤2液タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト