17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L EC776-1L

3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L

通常単価(税別)
16,271円
税込単価
17,898円
通常出荷日:7日目

【特長】・耐油・耐ガソリン性に優れた接着剤です。【商品仕様】・入れ目:1リットル・主成分:ニトリルゴム...

詳細を確認

    型番:

    EC776-1L
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EC776-1Lの仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EC776-1L
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    16,271円
    ( 17,898円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・耐油・耐ガソリン性に優れた接着剤です。
    【商品仕様】
    ・入れ目:1リットル
    ・主成分:ニトリルゴム
    ・溶剤:ケトン系
    ・不揮発分:約24%
    ・比重:0.87
    ・色:透明琥珀色
    ・JANコード:4901690362934

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1Lの型番EC776-1Lのページです。 型番EC776-1Lに関する仕様情報を記載しております。
    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1Lのレビュー
    5平均満足度:5.01件のレビュー
    ヒートシンクの接着
    5
    満足度:5.0
    放熱の為の部品を接着するために使用しています。 ゴム系の溶剤なので、きつい臭いはありますが、接着・乾燥して しまえば、臭...もっと読む
    1人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    3M 溶剤型接着剤 EC776 1リットル EC776 1L
    ABN-1 アクリル接着剤
    CH18 1kg 接着剤
    3M スコッチ・ウェルド 工業用接着剤 4475 0.95リットル SW4475 QT
    PBN-1 ペットエース用接着剤
    1kg 強力接着剤(ブロック・レンガ用)
    メーカースリーエムジャパンアズワンコニシスリーエムジャパンアズワンエスコ
    通常価格16,271円748円1,398円12,368円916円2,284円
    通常出荷日7日目1日目1日目5日目1日目1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました