17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

集塵機用ダクト KDC-D01-HOP0502

集塵機用ダクト

通常単価(税別)
9,102円
税込単価
10,012円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・集塵機用ダクト(50Φ×2m)KDC-D01-HOP0502です

  • トラスココード
    217-8423
  • 品名
    ダクト(φ50×2m)
  • 質量(g)
    650.000
  • 吸込口径(mm)
    50
  • 適合機種
    KDC2-D01
  • 本体寸法(mm)奥行
    50
  • 本体寸法(mm)高さ
    50
  • 本体寸法(mm)幅
    2000
  • 吐出口径(mm)
    50

型番:

KDC-D01-HOP0502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる
【商品仕様】
型番:KDC-D01-HOP0502
・適合機種:KDC2-D01
・品名:ダクト(Φ50×2m)
・本体寸法(mm)幅:2000
・本体寸法(mm)奥行:50
・本体寸法(mm)高さ:50
・吐出口径(mm):50
・吸込口径(mm):50

KDC-D01-HOP0502の仕様・寸法情報

トラスココード
217-8423
品名
ダクト(φ50×2m)
質量(g)
650.000
吸込口径(mm)
50
適合機種
KDC2-D01
本体寸法(mm)奥行
50
本体寸法(mm)高さ
50
本体寸法(mm)幅
2000
吐出口径(mm)
50
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
KDC-D01-HOP0502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,102円
( 10,012円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・集塵機用ダクト(50Φ×2m)KDC-D01-HOP0502です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

集塵機用ダクトの型番KDC-D01-HOP0502のページです。 型番KDC-D01-HOP0502に関する仕様情報を記載しております。
集塵機用ダクトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
集塵機用ダクト
交換用エレメントフィルタ
ポータブル溶接ヒュームコレクタ KSC-PB10
アームダクト
ポータブル溶接ヒューム集塵機 KSC-WS01
ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03
メーカーコトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業コトヒラ工業
通常価格9,102円157,337円161,705円200,283円796,801円1,049,482円
通常出荷日7日目8日目4日目9日目8日目4日目
トラスココード217-8423116-3429116-2096416-1665336-0717116-3428
品名ダクト(φ50×2m)エレメントフィルター消炎ボックス---
質量(g)650.0005000.0160009000.073000.098000
吸込口径(mm)50--150100150
適合機種KDC2-D01KSC-W03KSC-W01、KSC-W02、KSC-WL200T---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました