17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

CEL-C10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

CEL-C10の仕様・寸法情報

質量(g)
4000.0
トラスココード
544-2652

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 30日以内

型番リスト

表示件数
型番
CEL-C10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,121円
( 51,833円 )
30日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・着脱操作を電気的に遠隔操作できます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型電磁リフティングマグネットの型番CEL-C10のページです。 型番CEL-C10に関する仕様情報を記載しております。
丸型電磁リフティングマグネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型電磁リフティングマグネット
カム式リフマグ
バッテリーリフマグ
アタッチメント式永磁リフティンマグネット
リフティングマグネット
永磁リフマ PL型
メーカーテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランテクノプランカネテック
通常価格47,121円104,880円381,697円87,050円62,262円 -159,180円 -
通常出荷日30日目2日目4日目5日目3日目1日目
質量(g)4000.010000.080000.03000.0--
トラスココード544-2652544-2713544-4227544-2694--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リフティングマグネット関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました