17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガス導入管セット SH-105-8-SF-20-C-6

ガス導入管セット

通常単価(税別)
18,488円
税込単価
20,337円
通常出荷日:1日目

【特長】・マンホール等、地面より深い場所の事前測定時に使用。・フロート付きなので水のある場所でも使用可...

詳細を確認
  • トラスココード
    137-3831
  • 質量(g)
    200.000

型番:

SH-105-8-SF-20-C-6
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SH-105-8-SF-20-C-6の仕様・寸法情報

トラスココード
137-3831
質量(g)
200.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SH-105-8-SF-20-C-6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,488円
( 20,337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マンホール等、地面より深い場所の事前測定時に使用。
・フロート付きなので水のある場所でも使用可能。
・8m導入管とフロートを収納出来るケース付き。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガス導入管セットの型番SH-105-8-SF-20-C-6のページです。 型番SH-105-8-SF-20-C-6に関する仕様情報を記載しております。
ガス導入管セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス導入管セット
ポンプユニットセット
個人ばく露濃度計 ログデータ収集セット
ガス検知器用センサユニット
高濃度可燃性ガス検知器
ガス検知器 XPS72
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格18,488円41,934円22,913円31,389円159,366円269,000円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目19日目19日目
トラスココード137-3831137-3830249-8625252-2722411-3456252-2682
質量(g)200.000270.000100.000100.000460.0001300.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました