17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

XV-389L
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XV-389Lの仕様・寸法情報

トラスココード
249-8625
質量(g)
100.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XV-389L
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,913円
( 25,204円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インストールCD-ROM、NFC読み取り機のセットです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

個人ばく露濃度計 ログデータ収集セットの型番XV-389Lのページです。 型番XV-389Lに関する仕様情報を記載しております。
個人ばく露濃度計 ログデータ収集セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人ばく露濃度計 ログデータ収集セット
個人ばく露濃度計 XV-389
ポンプユニットセット
ガス導入管セット
デジタル酸素濃度計 XP-3380-2
酸素・硫化水素濃度計 10mケーブル付
メーカー新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機新コスモス電機
通常価格22,913円83,581円41,934円18,488円144,060円149,162円
通常出荷日1日目19日目1日目1日目19日目2日目
トラスココード249-8625137-2506137-3830137-3831346-3380177-2579
質量(g)100.00062.000270.000200.000460.000600.000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました