ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付 ABM15-60M

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付

通常単価(税別)
2,810,241円
税込単価
3,091,265円
通常出荷日:1日目

【特長】・一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送...

詳細を確認
  • フォーク(mm)間隔
    294
  • ステアリングホイール(径×幅) (mm)
    ウレタン車輪
  • ロードホイール(径×幅) (mm)
    ウレタン車輪
  • 質量(g)
    330000.0
  • トラスココード
    411-0574
  • 材質1
    本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂
  • 材質2
    本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
  • 材質3
    車輪:ウレタン
  • 材質4
    ハンドル部:樹脂
  • 全高(mm)
    1241
  • 全幅(mm)
    1300(710)
  • 走行方式
    【手動】前後進【自動】一方向
  • 全長(mm)
    1825
  • 連続走行時間
    約5時間
  • 均等荷重(kg)
    1500
  • 昇降方式
    電動昇降
  • 電源
    単相100V
  • 充電時間
    約8時間

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 別途、運賃が掛かります。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。

型番:

ABM15-60M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
【商品仕様】
・型番:ABM15-60M
・バッテリー式
・フォーク外幅600mm内幅294mm
・設定ステーション:最大9カ所まで可能
・路面凸凹:プラスマイナス5mm以下
・安全装置(共通):非常停止ボタン・障害物接触バンパー・過電流検出・バッテリーアラーム・パトライト・
・ロディーチャイム・荷幅検出ロッドセンサー
・安全装置(自動):脱線検出・ハンドル傾斜検知・障害物検出光センサー
・安全装置(手動のみ):セフティースイッチ・ハンドル切角両側46度にて減速
・均等荷重(kg):1500
・フォーク高さ(mm)最低:68
・フォーク高さ(mm)最高:200
・フォーク(mm)長さ:1070
・フォーク(mm)幅:153
・フォーク(mm)間隔:294
・全幅(mm):1300(710)
・全高(mm):1241
・全長(mm):1825
・昇降方式:電動昇降
・走行方式:【手動】前後進【自動】一方向
・充電時間:約8時間
・電源(V):単相100V
・連続走行時間:約5時間
・ステアリングホイール:ウレタン車輪
・ロードホイール:ウレタン車輪
・電源:単相100V
・駆動方式バッテリー
・走行モーター:300W×2
・誘導方式:磁気テープ
・連続走行目安時間:約5時間(自動走行時)
・分岐点:最大9カ所まで可能

ABM15-60Mの仕様・寸法情報

フォーク(mm)間隔
294
ステアリングホイール(径×幅)(mm)
ウレタン車輪
ロードホイール(径×幅)(mm)
ウレタン車輪
質量(g)
330000.0
トラスココード
411-0574
材質1
本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂
材質2
本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
材質3
車輪:ウレタン
材質4
ハンドル部:樹脂
全高(mm)
1241
全幅(mm)
1300(710)
走行方式
【手動】前後進【自動】一方向
全長(mm)
1825
連続走行時間
約5時間
均等荷重(kg)
1500
昇降方式
電動昇降
電源
単相100V
充電時間
約8時間

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ABM15-60M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,810,241円
( 3,091,265円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一人でも作業できる自動荷卸し機能を装備しています。
・直置きパレットを直接すくい上げ、無人搬送が可能です。
・磁気テープを床面に貼るだけで自動走行が可能です。
・手動走行へ切り替えにより電動車としても使用できます。
・若干の段差に強いボギー車輪を採用しています。
・荷幅検出ロッドセンサーを標準装備しています。
【用途】
・パレット積みされた荷物などや重量物の運搬作業に。
・長い距離の運搬、移動に。
・各種工場、物流センター、倉庫等のパレットや機械等の重量物の運搬に。
【材質】
・本体:スチール本体表面処理:メラミン焼き付け塗装車輪:ウレタンハンドル部:樹脂
・本体表面処理:メラミン焼き付け塗装
・車輪:ウレタン
・ハンドル部:樹脂

ご注意

  • 車上渡しになります。
  • 重量物ですのでご注意ください。
  • 別途、運賃が掛かります。
  • パレットの形状によっては使用できないものがあります。
  • サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付の型番ABM15-60Mのページです。 型番ABM15-60Mに関する仕様情報を記載しております。
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド 自動荷降ろし・Uターン機能付
横移動ハンドパレットトラック BMY15C
ビシャモン ウェイトマチック
ビシャモン EZローダー
ハンドパレットトラック式無人搬送車 デリバリーハンド ABMシリーズ
ハンドパレットパーキングブレーキAS
メーカースギヤススギヤススギヤススギヤススギヤススギヤス
通常価格2,810,241円212,806円1,311,894円 -500,206円1,162,894円 -32,920円 -
通常出荷日1日目1日目15日目〜8日目1日目11日目
フォーク(mm)間隔294379214-306-
ステアリングホイール(径×幅)(mm)ウレタン車輪ウレタン車輪 径175×幅60175mm×60mm---
ロードホイール(径×幅)(mm)ウレタン車輪-80mm×100mm---
質量(g)330000.083000.0-317000.0-2000.0
トラスココード411-0574147-8106-133-6269--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドパレットトラックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました