ファクトリーサプライ用品技術窓口

大口径向管内カメラ ローカム4Plus

通常単価(税別)
2,055,844円
税込単価
2,261,428円
通常出荷日:1日目

【特長】・300mmまでの大口径管まで対応したプロ向け管内検査カメラです。・Wi-Fi対応、タッチパネ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    配管スコープ
  • カメラヘッド径 (mm)
    40
  • ケーブル長 (mm)
    30
  • 幅 (mm)
    400
  • 高さ (mm)
    365
  • JANコード
    4991756367881
  • トラスココード
    315-7434
  • 質量(g)
    17000.0
  • モニターサイズ(インチ)
    10.4
  • 奥行(mm)
    600
  • 適合管径(mm)
    50~300
  • 電源
    リチウムイオン
  • 材質1
    鉄
  • ケーブル径(mm)
    7
  • 材質2
    銅
  • 材質3
    樹脂

型番:

R153485
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

R153485の仕様・寸法情報

商品タイプ
配管スコープ
カメラヘッド径(mm)
40
ケーブル長(mm)
30
幅(mm)
400
高さ(mm)
365
JANコード
4991756367881
トラスココード
315-7434
質量(g)
17000.0
モニターサイズ(インチ)
10.4
奥行(mm)
600
適合管径(mm)
50~300
電源
リチウムイオン
材質1
鉄
ケーブル径(mm)
7
材質2
銅
材質3
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R153485
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,055,844円
( 2,261,428円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・300mmまでの大口径管まで対応したプロ向け管内検査カメラです。
・Wi-Fi対応、タッチパネルモニターを採用しています。
・自動水平機能カメラを搭載し、天地を正しく表示します。
・41万画素の鮮明な画像です。
・高輝度LEDカメラで大口径も鮮明です。
【用途】
・大口径排水管の詰まり原因の特定、除去の確認、清掃前後の確認に。
【材質】
・鉄
・銅
・樹脂

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大口径向管内カメラ ローカム4Plusの型番R153485のページです。 型番R153485に関する仕様情報を記載しております。
大口径向管内カメラ ローカム4Plusのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大口径向管内カメラ ローカム4Plus
デジタル検査カメラ CA-350
デジタル検査カメラ バリュースコープPro
モニタリングスコープ D Φ5.2ポータブル 4.3インチ液晶
ガス鋼管25A対応検査カメラ クリアスコープ・デジタル2015G
Gラインスコープ GLS-V2830Mk2
メーカーローデンベルガーリジッドカンツールシンワ測定アサダレッキス工業
通常価格2,055,844円125,662円347,849円12,296円574,432円652,241円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ配管スコープ
カメラヘッド径(mm)4017235.22028
ケーブル長(mm)309003000010001500030000(有効長28000)
幅(mm)4009535088290350
高さ(mm)36524030032250176
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

管内検査用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました