17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付) TN3B-LG-TSK

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)

  • トラスココード
    245-6460
  • 質量(g)
    5000.0
  • 材質1
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2
    パッキン:フッ素ゴム(FKM)
  • 内部高さ (mm)
    354
  • 内径 (mm)
    158
  • 容量詳細(L)
    3

型番:

TN3B-LG-TSK
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TN3B-LG-TSKの仕様・寸法情報

トラスココード
245-6460
質量(g)
5000.0
材質1
本体:ステンレス(SUS304)
材質2
パッキン:フッ素ゴム(FKM)
内部高さ(mm)
354
内径(mm)
158
容量詳細(L)
3
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
TN3B-LG-TSK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
235,399円
( 258,939円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部分を胴径より小さくしたタイプで、多くの容量を必要とする場合でも比較的に低コストで製作できます。
・50・100Lの大容量タイプまで、充実したラインナップです。
・胴径を大きくしてあるので、高さが他のタンクと比べ低く設計されています。
・液面計付きのため、タンク内の残量確認が容易です。
・必要部品が初めから取付られているので、購入後すぐに使用可能です。
【用途】
・液体の圧送用に。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・パッキン:フッ素ゴム(FKM)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)の型番TN3B-LG-TSKのページです。 型番TN3B-LG-TSKに関する仕様情報を記載しております。
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス加圧タンク セット品(液面計付)
ステンレス加圧タンク セット品 TN3B-TSK
ステンレス圧力容器 フロートスイッチ付
ステンレス加圧タンク 39L
TPタンク用ホルダー
小容量ステンレス加圧タンク
メーカーユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズユニコントロールズ
通常価格235,399円199,266円66,384円120,635円10,965円84,856円 -
通常出荷日19日目19日目4日目5日目4日目5日目
トラスココード245-6460245-6474205-8954809-4328127-9038-
質量(g)5000.05000.021007400340.000-
材質1本体:ステンレス(SUS304)本体:ステンレス(SUS304)パッキン:FKM--本体:ステンレス(SUS304)
材質2パッキン:フッ素ゴム(FKM)パッキン:フッ素ゴム(FKM)---パッキン:フッ素ゴム(FKM)
内部高さ(mm)354354215---
よく一緒に購入される商品

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました