17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KT吊てんびん 3t用 2m(本体)

通常単価(税別)
37,573円
税込単価
41,330円
通常出荷日:4日目

【特長】・重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。・本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 基本使用荷重 (t)
    3
  • 寸法H(mm)
    180
  • JANコード
    4510850531075
  • 質量(g)
    18600.0
  • トラスココード
    385-2183
  • 詳細タイプ
    吊てんびん本体

型番:

035A3TB0302
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

035A3TB0302の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
基本使用荷重(t)
3
寸法H(mm)
180
JANコード
4510850531075
質量(g)
18600.0
トラスココード
385-2183
詳細タイプ
吊てんびん本体
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
035A3TB0302
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,573円
( 41,330円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重量が軽く、持ち運び・保管が容易です。
・本体下部の吊り具の変更が可能であり、グラブフックやベルトスリングとの併用も可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KT吊てんびん 3t用 2m(本体)の型番035A3TB0302のページです。 型番035A3TB0302に関する仕様情報を記載しております。
KT吊てんびん 3t用 2m(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KT吊てんびん 3t用 2m(本体)
DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ
U字溝縦吊りクランプ“CU-M型”(マシンタイプ)
コンクリート製品用吊りクランプ
パネル吊クランプ PAT.
ALCパネル吊クランプ
メーカーコンドーテック三木ネツレン三木ネツレンイーグル・クランプスーパーツールスーパーツール
通常価格37,573円57,302円17,877円45,746円37,001円53,631円
通常出荷日4日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプその他ドラム缶用吊りクランプU字溝用クランプコンクリート製品用クランプパネル吊りクランプパネル吊りクランプ
基本使用荷重(t)30.50.250.2~10.10.26
寸法H(mm)180-----
JANコード4510850531075-----
質量(g)18600.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました