17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用) CT-1570

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)

通常単価(税別)
77,170円
税込単価
84,887円
通常出荷日:19日目

【特長】・人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。・圧着が完了するまではハンドルが元に...

詳細を確認
  • JANコード
    0074983532445
  • トラスココード
    200-1835
  • 質量(g)
    748.000
  • 圧着端子
    AWG22~10
  • 適合電線([[MM2]])
    AWG22~10
  • 全長(mm)
    275
  • 圧着端子([[MM2]])
    0.511~2.588
  • 圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用
    なし
  • 圧着端子([[MM2]])ピン端子
    なし
  • 圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用
    なし
  • 圧着端子([[MM2]])接続端子用
    なし
  • 圧着端子([[MM2]])閉端接続子用
    なし
  • 圧着端子([[MM2]])裸端子用
    なし
  • 圧着可能サイズ
    0.5~6.0[[MM2]](AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス

型番:

CT-1570
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CT-1570の仕様・寸法情報

JANコード
0074983532445
トラスココード
200-1835
質量(g)
748.000
圧着端子
AWG22~10
適合電線([[MM2]])
AWG22~10
全長(mm)
275
圧着端子([[MM2]])
0.511~2.588
圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用
なし
圧着端子([[MM2]])ピン端子
なし
圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用
なし
圧着端子([[MM2]])接続端子用
なし
圧着端子([[MM2]])閉端接続子用
なし
圧着端子([[MM2]])裸端子用
なし
圧着可能サイズ
0.5~6.0[[MM2]](AWG22~10)の絶縁被覆なし圧着端子、ディスコネクト、スプライス

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT-1570
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,170円
( 84,887円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。
・圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。
【用途】
・圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)の型番CT-1570のページです。 型番CT-1570に関する仕様情報を記載しております。
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
圧着工具(フェルール用)CT-1005
油圧式手動圧縮工具
電動油圧式圧縮工具
モジュラープラグ圧着工具
圧着端子用圧着工具
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットプレスマスター
通常価格77,170円44,600円479,929円1,271,068円29,864円18,346円
通常出荷日19日目1日目19日目19日目在庫品1日目在庫品1日目
JANコード0074983532445007498376438906130562344680613056817722--
トラスココード200-1835200-1834267-4908550-8971451-6176-
質量(g)748.000635.02010210.0009200.0--
圧着端子AWG22~10-----
適合電線([[MM2]])AWG22~10-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました